1829 mm(72 in)

实用铲叉 1829 mm(72 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
72 in
1829 mm
高度
22.9 in
581 mm
重量
485 lb
220 kg

概述

Cat® 实用铲叉设计用于在不同的工作条件下处理各种类型的物料。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in)

宽度 72 in 1829 mm
高度 22.9 in 581 mm
重量 485 lb 220 kg
长度 36.4 in 924 mm
可用叉齿长度 25.1 in 637 mm
叉齿直径 1.3 in 31.75 mm
齿数量 9 9
叉齿宽度 1.3 in 31.75 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 1829 mm(72 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

D 系列滑移式装载机上的实用铲叉

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
D 系列滑移式装载机上的实用铲叉

查看当前优惠(按对象)  1829 mm(72 in)

查看更多优惠