| 宽度 | 66 in 1676 mm |
| 高度 - 抓斗闭合 | 30.3 in 770 mm |
| 夹钳开口 | 34.5 in 876 mm |
| 长度 | 37 in 939 mm |
| 可用叉齿长度 | 25.1 in 637 mm |
| 重量 | 672.4 lb 305 kg |
| 叉齿直径 | 1.3 in 31.75 mm |
| 齿数量 | 7 7 |
| 叉齿宽度 | 1.3 in 31.75 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 1676 mm(66 in)
了解 1676 mm(66 in) 与常用比较产品相比如何。
铲叉
1676 mm(66 in)
已选择
- 宽度
- 66 in
- 1676 mm
- 高度 - 抓斗闭合
- 30.3 in
- 770 mm
- 夹钳开口
- 34.5 in
- 876 mm
铲叉
1829 mm(72 in)
- 宽度
- 72 in
- 1829 mm
- 高度 - 抓斗闭合
- 30.3 in
- 770 mm
- 夹钳开口
- 34.5 in
- 876 mm