外壳

发电机组外壳 C15 抑噪外壳,50 Hz 和 60 Hz

请求报价 查找代理商

主要技术规格

长度
4930 mm
4930 mm
宽度
1658 mm
1658 mm
重量
5071 kg
5071 kg

概述

这款出厂安装抑噪外壳内置超临界级消音器,可安装于集成式燃油箱底座或选装集成式双壁燃油箱底座上,从而有效存储全部油液,安全性与美观性兼具。

产品技术规格适用产品 C15 抑噪外壳,50 Hz 和 60 Hz

长度 4930 mm 4930 mm
宽度 1658 mm 1658 mm
重量 5071 kg 5071 kg
高度 2221 mm 2221 mm

了解 C15 抑噪外壳,50 Hz 和 60 Hz 与常用比较产品相比如何。

媒体库

外壳

外壳

查看当前优惠(按对象)  C15 抑噪外壳,50 Hz 和 60 Hz

查看更多优惠