外壳

发电机组外壳 30-220 kVA 1 级抑噪外壳

请求报价 查找代理商

主要技术规格

长度
1863 - 3511 mm
1863 - 3511 mm
高度
1348 - 1684 mm
1348 - 1684 mm
宽度
899 - 1325 mm
899 - 1325 mm

概述

这款出厂安装的 30 – 220 kVA 1 级隔音外壳内置消音器,兼具安全性和美观性两大特色,即使在恶劣环境下也能提供最佳性能。

产品技术规格适用产品 30-220 kVA 1 级抑噪外壳

长度 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm
高度 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm
宽度 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm
重量 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg

了解 30-220 kVA 1 级抑噪外壳 与常用比较产品相比如何。

媒体库

外壳

外壳

查看当前优惠(按对象)  30-220 kVA 1 级抑噪外壳

查看更多优惠