H140 GC S

GC 液压锤 H140 GC S

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
250-550
250-550
最小工作重量
6486 lb
2942 kg
额定流量 - 最小
48 gpm
180 L/min

概述

Cat® H140 GC S 液压锤专为碎石和拆除混凝土而设计,经久耐用。Cat H140 GC S 液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat H140 GC S 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除在内的众多应用场合。

产品技术规格适用产品 H140 GC S

每分钟打击次数 250-550 250-550
最小工作重量 6486 lb 2942 kg
额定流量 - 最小 48 gpm 180 L/min
额定流量 - 最大 58 gpm 220 L/min
最小工作压力 2320 psi 16000 kPa
最大工作压力 2610 psi 18000 kPa
钎杆轴直径 6 in 153 mm
最小承载重量 66138 lb 30 t
最大承载重量 88184 lb 40 t

了解 H140 GC S 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H140 GC S 液压锤

H140 GC S 液压锤

查看当前优惠(按对象)  H140 GC S

查看更多优惠