H160 GC S

H160 GC S GC 液压锤

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
200-450
200-450
最小工作重量
6688 lb
3034 kg
额定流量 - 最小
50 gpm
190 L/min

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

高性能

高性能

        
  • 当机具下方没有物料时,自动切断功能会停止活塞运行以防止发生空击,这有助于延长液压锤的使用寿命。
  •     
  • 通过在高活塞速度或最大功率之间进行选择,手动调节活塞速度,帮助提升作业现场的效率和生产率。
  •     
  • 借助标准静音功能,可以在噪声敏感区作业现场使用 GC S 液压锤,例如在噪声受管控的社区或医院附近。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

        
  • 内部减振系统有助于减轻机器振动并更好地抑制噪音。
  •     
  • 液压锤设计简单,易于保养,翻新更快捷,有助于降低拥有和运营成本。
  •     
  • 关键液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
易于保养

易于保养

        
  • 标准车载自动润滑系统可在液压锤运行时提供持续润滑,消除了手动润滑的需求。
  •     
  • 滑入式下部衬套便于现场更换,有助于缩短维修时间。
  •     
  • 无需将液压锤从机器中拆下即可确认其充气状况。
  •     
  • 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的维护保养。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

        
  • 不必再浪费时间寻找工装。Cat 资产跟踪可用于所有液压锤。
  •     
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。有资产跟踪功能的液压锤可在 VisionLink® 内查看。
  •     
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的液压锤会发出警报。

产品技术规格适用产品 H160 GC S

每分钟打击次数 200-450 200-450
最小工作重量 6688 lb 3034 kg
额定流量 - 最小 50 gpm 190 L/min
额定流量 - 最大 61 gpm 230 L/min
最小工作压力 2320 psi 16000 kPa
最大工作压力 2610 psi 18000 kPa
钎杆轴直径 6.3 in 160 mm
最小承载重量 72700 lb 33 t
最大承载重量 99200 lb 45 t

了解 H160 GC S 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H160 GC S 液压锤

H160 GC S 液压锤

查看当前优惠(按对象)  H160 GC S

查看更多优惠