H115 GC S

H115 GC S GC 液压锤

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
450-800
450-800
最小工作重量
3098 lb
1405 kg
额定流量 - 最小
24 gpm
90 L/min

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

高性能

高性能

        
  • 当机具下方没有物料时,自动切断功能会停止活塞运行以防止发生空击,这有助于延长液压锤的使用寿命。
  •     
  • 通过在高活塞速度或最大功率之间进行选择,手动调节活塞速度,帮助提升作业现场的效率和生产率。
  •     
  • 借助标准静音功能,可以在噪声敏感区作业现场使用 GC S 液压锤,例如在噪声受管控的社区或医院附近。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

        
  • 内部减振系统有助于减轻机器振动并更好地抑制噪音。
  •     
  • 液压锤设计简单,易于保养,翻新更快捷,有助于降低拥有和运营成本。
  •     
  • 关键液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
易于保养

易于保养

        
  • 标准车载自动润滑系统可在液压锤运行时提供持续润滑,消除了手动润滑的需求。
  •     
  • 滑入式下部衬套便于现场更换,有助于缩短维修时间。
  •     
  • 无需将液压锤从机器中拆下即可确认其充气状况。
  •     
  • 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的维护保养。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

        
  • 不必再浪费时间寻找工装。Cat 资产跟踪可用于所有液压锤。
  •     
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。有资产跟踪功能的液压锤可在 VisionLink® 内查看。
  •     
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的液压锤会发出警报。

产品技术规格适用产品 H115 GC S

每分钟打击次数 450-800 450-800
最小工作重量 3098 lb 1405 kg
额定流量 - 最小 24 gpm 90 L/min
额定流量 - 最大 32 gpm 120 L/min
最小工作压力 2175 psi 15000 kPa
最大工作压力 2465 psi 17000 kPa
钎杆轴直径 4.7 in 120 mm
最小承载重量 28660 lb 13 t
最大承载重量 39683 lb 18 t

了解 H115 GC S 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H115 GC S 液压锤

H115 GC S 液压锤

Cat GC 和 GC S 液压锤 | 正在作业的液压锤

Cat 液压锤 | 静音式与非静音式

Cat GC 和 GC S 液压锤 | 正在作业的液压锤
Cat 液压锤 | 静音式与非静音式