| 每分钟打击次数 | 450 - 650 450 - 650 |
| 最小工作重量 | 2599 lb 1179 kg |
| 额定流量 - 最小 | 21 gpm 80 L/min |
| 额定流量 - 最大 | 26 gpm 100 L/min |
| 最小工作压力 | 2030 psi 14000 kPa |
| 最大工作压力 | 2320 psi 16000 kPa |
| 钎杆轴直径 | 3.9 in 98 mm |
| 最小承载重量 | 24251 lb 11 t |
| 最大承载重量 | 35724 lb 16 t |
GC 液压锤 H110 GC S
查找代理商主要技术规格
- 每分钟打击次数
- 450 - 650
- 450 - 650
- 最小工作重量
- 2599 lb
- 1179 kg
- 额定流量 - 最小
- 21 gpm
- 80 L/min
概述
Cat® H110 GC 液压锤专为碎石和拆除混凝土而设计,经久耐用。Cat H110 GC 液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat H110 GC 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除在内的众多应用场合。
性能概览
- 当机具下方没有物料时,自动切断功能会停止活塞运行以防止发生空击,这有助于延长液压锤的使用寿命。
- 通过在高活塞速度或最大功率之间进行选择,手动调节活塞速度,帮助提升作业现场的效率和生产率。
- 借助标准静音功能,可以在噪声敏感区作业现场使用 GC S 液压锤,例如在噪声受管控的社区或医院附近。
- 内部减振系统有助于减轻机器振动并更好地抑制噪音。
- 液压锤设计简单,易于保养,翻新更快捷,有助于降低拥有和运营成本。
- 关键液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
- 标准车载自动润滑系统可在液压锤运行时提供持续润滑,消除了手动润滑的需求。
- 滑入式下部衬套便于现场更换,有助于缩短维修时间。
- 无需将液压锤从机器中拆下即可确认其充气状况。
- 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的维护保养。
- 不必再浪费时间寻找工装。Cat 资产跟踪可用于所有液压锤。
- 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。有资产跟踪功能的液压锤可在 VisionLink® 内查看。
- 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的液压锤会发出警报。
产品技术规格适用产品 H110 GC S
了解 H110 GC S 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H110 GC S
已选择
- 每分钟打击次数
- 450 - 650
- 450 - 650
- 最小工作重量
- 2599 lb
- 1179 kg
- 额定流量 - 最小
- 21 gpm
- 80 L/min
液压锤
H115 GC S
- 每分钟打击次数
- 450-800
- 450-800
- 最小工作重量
- 3098 lb
- 1405 kg
- 额定流量 - 最小
- 24 gpm
- 90 L/min
液压锤
H120 GC S
- 每分钟打击次数
- 400-800
- 400-800
- 最小工作重量
- 3849 lb
- 1746 kg
- 额定流量 - 最小
- 33 gpm
- 125 L/min