B9s

液压锤 B9s

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
1142 lb
518 kg
能级
958.8 ft·lbf
1300 J
机器类别
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)

概述

用于清拆和建筑应用。

产品技术规格适用产品 B9s

工作重量 - 含工具 1142 lb 518 kg
能级 958.8 ft·lbf 1300 J
机器类别 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移) 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
钎杆轴直径 3.3 in 85 mm
冲击频率 400-800 bpm 400-800 bpm
最小工作压力 1846 psi 12728 kPa
最小承载重量 18150.6 lb 8233 kg
最佳液压流量 60-100 lpm(15.9-26.4 gpm) 60-100 lpm(15.9-26.4 gpm)
总宽度 15.7 in 400 mm
总长度 20.9 in 530 mm
总高度 68.2 in 1733 mm
高度 - 不含工具 51 in 1296 mm
噪声级别 125 dB 125 dB
安装支架尺寸 XL 号 XL 号

了解 B9s 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

B9s 液压锤工具箱包含的物件

B9s 液压锤保养套件

B9s 随附的机具

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
B9s 液压锤工具箱包含的物件
B9s 液压锤保养套件
B9s 随附的机具

360 View

查看当前优惠(按对象)  B9s

查看更多优惠