B8(侧面安装)

B8(侧面安装) 液压锤

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
802.5 lb
364 kg
能级
848.2 ft·lbf
1150 J
机器类别
415-444 挖掘装载机
415-444 挖掘装载机

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

应用

应用

Cat® B 系列破碎锤适用于各种建筑和轻型拆除应用,例如破碎混凝土人行道和车道、路面、公路、砖石结构、场地平整和园林施工以及冻土破碎以进行公共设施维修。
独特外壳经过优化设计,可用于 Caterpillar 挖掘装载机

独特外壳经过优化设计,可用于 Caterpillar 挖掘装载机

外壳坚固耐用,提供两种安装配置,即销接式(红色箭头)或抓销式快速连接器(绿色箭头)机器安装。
整体式应力消除软管布线,专为挖掘装载机而设计

整体式应力消除软管布线,专为挖掘装载机而设计

包含用于跨接导线的整体式应力消除。整洁的线路布线、Caterpillar ToughGuard 软管材料和抗磨损套可防止在执行拆除作业或行驶过程中发生折卷时遭到损坏。
销接式/侧面安装式

销接式/侧面安装式

销接式/侧面安装式液压锤具有更强的灵活性,更加适用于道路或建筑破碎作业。螺栓接头的数量减少,有助于使机架更加坚固耐用并延长液压锤的使用寿命。
滑动装配衬套

滑动装配衬套

由于配备一个锁销,滑动装配衬套可现场更换,且易于保养,可延长耐磨寿命并降低拥有和运营成本。上部衬套可旋转 360°,下部衬套有两个位置,可旋转 90°。
液气联合驱动设计

液气联合驱动设计

随着时间的推移,液气联合驱动设计可提供一致的高生产率,使破碎锤在混凝土、沥青、岩石和轻型挖渠等应用中具有出色的可靠性。

产品技术规格适用产品 B8(侧面安装)

工作重量 - 含工具 802.5 lb 364 kg
能级 848.2 ft·lbf 1150 J
机器类别 415-444 挖掘装载机 415-444 挖掘装载机
钎杆轴直径 3 in 75 mm
冲击频率 400-800 bpm 400-800 bpm
最小工作压力 1704.1 psi 11749 kPa
最小承载重量 13227.7 lb 6000 kg
最佳液压流量 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm) 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度 15.2 in 385 mm
总长度 27.5 in 698 mm
总高度 59.6 in 1514 mm
高度 - 不含工具 43.5 in 1106 mm
噪声级别 133 dB 133 dB
安装支架尺寸 销接式 销接式

了解 B8(侧面安装) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View