| 工作重量 - 含工具 | 758.4 lb 344 kg |
| 能级 | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| 机器类别 | 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机 |
| 钎杆轴直径 | 3 in 75 mm |
| 冲击频率 | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| 最小工作压力 | 1704.1 psi 11749 kPa |
| 最小承载重量 | 13999.3 lb 6350 kg |
| 最佳液压流量 | 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm) 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm) |
| 总宽度 | 12.4 in 316 mm |
| 总长度 | 17.3 in 440 mm |
| 总高度 | 55.2 in 1402 mm |
| 高度 - 不含工具 | 41.1 in 1044 mm |
| 噪声级别 | 129 dB 129 dB |
| 安装支架尺寸 | 大型 大型 |
液压锤 B8s
立即购买主要技术规格
- 工作重量 - 含工具
- 758.4 lb
- 344 kg
- 能级
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- 机器类别
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
性能概览
- 带存储箱的工具套件
- 2 个机具(1 个锥形和 1 个横向凿子)
- 保养套件
产品技术规格适用产品 B8s
了解 B8s 与常用比较产品相比如何。
液压锤
B8s
已选择
- 工作重量 - 含工具
- 758.4 lb
- 344 kg
- 能级
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- 机器类别
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
液压锤
B8
- 工作重量 - 含工具
- 771 lb
- 349.7 kg
- 能级
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- 机器类别
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
- 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
液压锤
B8(侧面安装)
- 工作重量 - 含工具
- 802.5 lb
- 364 kg
- 能级
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- 机器类别
- 415-444 挖掘装载机
- 415-444 挖掘装载机