| 工作重量 - 含工具 | 286.6 lb 130 kg |
| 能级 | 300.2 ft·lbf 407 J |
| 机器类别 | 1-2 吨小型挖掘机 1-2 吨小型挖掘机 |
| 钎杆轴直径 | 1.6 in 40 mm |
| 冲击频率 | 600-1800 bpm 600-1800 bpm |
| 最小工作压力 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 最小承载重量 | 2429.5 lb 1102 kg |
| 最佳液压流量 | 12-35 lpm(3-9 gpm) 12-35 lpm(3-9 gpm) |
| 总宽度 | 11.8 in 300 mm |
| 总长度 | 12.2 in 311 mm |
| 总高度 | 33.9 in 860 mm |
| 高度 - 不含工具 | 24.4 in 620 mm |
| 噪声级别 | 120 dB 120 dB |
| 安装支架尺寸 | 中型 中型 |
性能概览
产品技术规格适用产品 H35s
了解 H35s 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H35s
已选择
- 工作重量 - 含工具
- 286.6 lb
- 130 kg
- 能级
- 300.2 ft·lbf
- 407 J
- 机器类别
- 1-2 吨小型挖掘机
- 1-2 吨小型挖掘机
液压锤
B9s
- 工作重量 - 含工具
- 1142 lb
- 518 kg
- 能级
- 958.8 ft·lbf
- 1300 J
- 机器类别
- 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
- 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
液压锤
H45s
- 工作重量 - 含工具
- 551.2 lb
- 250 kg
- 能级
- 399.8 ft·lbf
- 542 J
- 机器类别
- 1-3 吨小型挖掘机
- 1-3 吨小型挖掘机