H45s

H45s 液压锤

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
551.2 lb
250 kg
能级
399.8 ft·lbf
542 J
机器类别
1-3 吨小型挖掘机
1-3 吨小型挖掘机

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

应用

用于各种建筑和轻型拆除应用,例如破碎混凝土人行道和车道、路面、公路、砖石结构、场地平整和园林施工以及冻土破碎以进行公共设施维修。
Cat

静音设计

全封闭静音式壳体可降低整体噪音水平,使作业现场更安静、更安全。内部动力单元受到保护,专为消除应力点而设计和制造。
Cat

平顶式/直锤

平顶式/直锤可提供更大的作业面积和卓越的操作员视野,其占用空间一致,孔模式通用,具有最佳多功能性。直锤可保持一致的破碎锤和斗杆作用力,从而增加冲击力。直锤支架向斗杆末端传回的反冲和弯曲应力会大幅减少,从而减少对机器结构造成的冲击。另外配有安装支架的全部补充件,适合连接器或销接式连接偏好设置。
Cat

自动切断(ASO)

穿透物料时,ASO 能立即停止活塞,防止空击,空击是造成液压锤磨损的主要原因。减少内部应力,无论操作员技能水平如何,液压锤始终都受到保护。
Cat

三点悬挂系统

三点悬挂系统包括悬浮式护罩以及顶部和下部缓冲器。悬挂系统与动力装置相结合,提供平稳可控的性能。
Cat

与站立高度相当的润滑点

在站立高度处设有润滑点,可轻松舒适地进行必要的保养。

产品技术规格适用产品 H45s

工作重量 - 含工具 551.2 lb 250 kg
能级 399.8 ft·lbf 542 J
机器类别 1-3 吨小型挖掘机 1-3 吨小型挖掘机
钎杆轴直径 2 in 50 mm
冲击频率 780-1800 bpm 780-1800 bpm
最小工作压力 1450.4 psi 10000 kPa
最小承载重量 3309.1 lb 1501 kg
最佳液压流量 25-62 lpm(7-16 gpm) 25-62 lpm(7-16 gpm)
总宽度 11.8 in 300 mm
总长度 12.2 in 311 mm
总高度 39.6 in 1006 mm
高度 - 不含工具 29 in 737 mm
噪声级别 120 dB 120 dB
安装支架尺寸 中型 中型

了解 H45s 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View