| 工作重量 - 含工具 | 760.6 lb 345 kg |
| 能级 | 599.6 ft·lbf 813 J |
| 机器类别 | 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机 |
| 钎杆轴直径 | 2.3 in 58 mm |
| 冲击频率 | 600-1680 bpm 600-1680 bpm |
| 最小工作压力 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 最小承载重量 | 5500.5 lb 2495 kg |
| 最佳液压流量 | 30-85 lpm(8-22 gpm) 30-85 lpm(8-22 gpm) |
| 总宽度 | 13.6 in 346 mm |
| 总长度 | 17.8 in 451 mm |
| 总高度 | 43.6 in 1108 mm |
| 高度 - 不含工具 | 30.9 in 784 mm |
| 噪声级别 | 120 dB 120 dB |
| 安装支架尺寸 | 大型 大型 |
液压锤 H55s
立即购买主要技术规格
- 工作重量 - 含工具
- 760.6 lb
- 345 kg
- 能级
- 599.6 ft·lbf
- 813 J
- 机器类别
- 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
- 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
性能概览
产品技术规格适用产品 H55s
了解 H55s 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H55s
已选择
- 工作重量 - 含工具
- 760.6 lb
- 345 kg
- 能级
- 599.6 ft·lbf
- 813 J
- 机器类别
- 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
- 3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
液压锤
H45s
- 工作重量 - 含工具
- 551.2 lb
- 250 kg
- 能级
- 399.8 ft·lbf
- 542 J
- 机器类别
- 1-3 吨小型挖掘机
- 1-3 吨小型挖掘机
液压锤
H65s
- 工作重量 - 含工具
- 859.8 lb
- 390 kg
- 能级
- 800.3 ft·lbf
- 1085 J
- 机器类别
- 5-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
- 5-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机