H95s

H95s 液压锤

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
1382.3 lb
627 kg
能级
1500.2 ft·lbf
2034 J
机器类别
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

应用

用于各种建筑和轻型拆除应用,例如破碎混凝土人行道和车道、路面、公路、砖石结构、场地平整和园林施工以及冻土破碎以进行公共设施维修。
Cat

静音设计

全封闭静音式壳体可降低整体噪音水平,使作业现场更安静、更安全。内部动力单元受到保护,专为消除应力点而设计和制造。
Cat

平顶式/直锤

平顶式/直锤可提供更大的作业面积和卓越的操作员视野,其占用空间一致,孔模式通用,具有最佳多功能性。直锤可保持一致的破碎锤和斗杆作用力,从而增加冲击力。直锤支架向斗杆末端传回的反冲和弯曲应力会大幅减少,从而减少对机器结构造成的冲击。另外配有安装支架的全部补充件,适合连接器或销接式连接偏好设置。
Cat

自动切断(ASO)

穿透物料时,ASO 能立即停止活塞,防止空击,空击是造成液压锤磨损的主要原因。减少内部应力,无论操作员技能水平如何,液压锤始终都受到保护。
Cat

三点悬挂系统

三点悬挂系统包括悬浮式护罩以及顶部和下部缓冲器。悬挂系统与动力装置相结合,提供平稳可控的性能。
Cat

与站立高度相当的润滑点

在站立高度处设有润滑点,可轻松舒适地进行必要的保养。

产品技术规格适用产品 H95s

工作重量 - 含工具 1382.3 lb 627 kg
能级 1500.2 ft·lbf 2034 J
机器类别 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移) 7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
钎杆轴直径 3.4 in 87.5 mm
冲击频率 700-1260 bpm 700-1260 bpm
最小工作压力 1450.4 psi 10000 kPa
最小承载重量 15399.3 lb 6985 kg
最佳液压流量 70-150 lpm(18-40 gpm) 70-150 lpm(18-40 gpm)
总宽度 20.2 in 512 mm
总长度 20.5 in 520 mm
总高度 65.6 in 1666 mm
高度 - 不含工具 49.2 in 1250 mm
噪声级别 124 dB 124 dB
安装支架尺寸 XL 号 XL 号

了解 H95s 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View