H115GC

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

可靠、耐用的设计

  • Cat® 液压锤的燃油用量减少多达 25%,效率提升多达 27%。
  • 通过简化的设计,实现快速的保养时间以及更低的拥有和运营成本。
  • 可在直锤或三角锤选件之间进行选择,以匹配您的应用。
  • 通过液气联合驱动设计,可以获得一致的动力和生产率。
  • Cat 液压锤作为整体解决方案与我们的机器配套使用,并提供了无缝的液压连接,以实现最佳性能。

易于维护

  • 通过 Cat� 液压锤可降低多达 18% 的维护成本。
  • 易于快速访问维护区域,确保液压锤始终以最佳性能运行。
  • 可延长工作时间并缩短维修时间。
  • 可从一个站立高度的润滑点快速进行润滑。
  • 使用简单的手动工具可现场维修下部衬套。
  • 无需将液压锤从机器中拆下即可确认其充气状况。
  • 适用于严苛的应用。
  • 在交货前,所有破碎机均根据 ISO 质量控制体系进行测试。
  • 易于操作

  • 通过引导和支撑前盖的四点互锁耐磨系统改善了操作感受和控制。
  • 可在高冲击频率和最大动力之间进行灵活选择,以获得符合您的应用需求的性能。
  • 可在活塞频率和更具冲击动力的位置之间轻松调节活塞行程,以符合应用要求。
  • 您将得到强有力的支持

  • 无论您前往何地开展工作, Cat 代理商网络均可随时为您提供帮助。
  • 可依靠 Caterpillar 获得全面的系统支持。 只需一个服务来源,即可获得机器、液压锤和液压系统的部件、服务及技术帮助。
  • 概述

    Cat® 液压锤可以快速完成您的拆除、建筑和采石作业需求。 GC 液压锤系列采用简单、轻便的设计,兼具您期望从 Cat 产品获得的可靠性、耐用性和卓越价值。 该解决方案可实现较低单位时间成本,并为您提供所需的持续一致的动力和性能。

    单位:
    冲击能级 2212.0 ft-lb 3000.0 J Less
    每分钟打击次数 450-800 450-800 Less
    最大工作重量 3053.6 lb 1388.0 kg Less
    最小工作重量 2919.0 lb 1327.0 kg Less
    最大承载重量 39683.0 lb 18.0 公吨 Less
    最小承载重量 28660.0 lb 13.0 公吨 Less
    钎杆轴直径 NaN in 120.0 mm Less
    最大工作压力 2465.0 psi 17000.0 kPa Less
    最小工作压力 2175.0 psi 15000.0 kPa Less
    额定流量–最大 32.0 gal/min 120.0 l/min Less
    最小额定流量 18.0 kg 32.0 gal/min Less
    额定流量(最小值) 24.0 gal/min 90.0 l/min Less