H110GC,三角锤

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 液压锤可以快速完成您的拆除、建筑和采石作业需求。 GC 液压锤系列采用简单、轻便的设计,兼具您期望从 Cat 产品获得的可靠性、耐用性和卓越价值。 该解决方案可实现较低单位时间成本,并为您提供所需的持续一致的动力和性能。

单位:
冲击能级 1475.0 ft·lbf 2000.0 J Less
每分钟打击次数 450-650 450-650 Less
最小工作重量 1910.0 lb 868.0 kg Less
最大工作重量 1909.6 lb 868.0 kg Less
最小额定流量 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
最大额定流量 26.0 gal/min 100.0 l/min Less
最小工作压力 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
最大工作压力 2320.0 psi 16000.0 kPa Less
钎杆轴直径 NaN in 72.0 mm Less
额定流量–最大 26.0 gal/min 100.0 l/min Less
最小承载重量 24251.0 lb 11.0 公吨 Less
最大承载重量 35274.0 lb 16.0 公吨 Less

可靠、耐用的设计

  • Cat� 液压锤的燃油用量减少多达 25%,效率提升多达 27%。
  • 通过简化的设计,实现快速的保养时间和更低的拥有和运营成本。
  • 可在直锤或三角锤选件之间进行选择,以匹配您的应用。
  • 通过液气联合驱动设计,可以获得一致的动力和生产率。
  • Cat 液压锤作为整体解决方案与我们的机器配套使用,并提供了无缝的液压连接,以实现最佳性能。
  • 易于维护

  • 通过 Cat� 液压锤可降低多达 18% 的维护成本。
  • 易于快速访问维护区域,确保液压锤始终以最佳性能运行。
  • 可延长工作时间并缩短维修时间。
  • 可从一个站立高度的润滑点快速进行润滑。
  • 使用简单的手动工具可现场维修下部衬套。
  • 无需将液压锤从机器中拆下即可确认其充气状况。
  • 适用于严苛的应用。
  • 在交货前,所有破碎机均根据 ISO 质量控制体系进行测试。
  • 易于操作

  • 通过引导和支撑前盖的四点互锁耐磨系统改善了操作感受和控制。
  • 可在高冲击频率和最大动力之间进行灵活选择,以获得符合您的应用需求的性能。
  • 可在活塞频率和更具冲击动力的位置之间轻松调节活塞行程,以符合应用要求。
  • 您将得到强有力的支持

  • 无论您前往何地开展工作, Cat 代理商网络均可随时为您提供帮助。
  • 可依靠 Caterpillar 获得全面的系统支持。 只需一个服务来源,即可获得机器、液压锤和液压系统的部件、服务及技术帮助。