3937 mm(155")运料臂,IT

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

总宽度

单位:
总宽度 52.0 in 1316.0 mm Less

最大额定负载 4618.7 lb 2095.0 kg Less
堆装容量 899.5 lb 408.0 kg Less
伸展长度 155.2 in 3941.0 mm Less
缩回长度 79.0 in 2007.0 mm Less
调整次数 3 3 Less
两次调整之间的长度 38.1 in 967.0 mm Less