3937 mm(155")运料臂,IT

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大额定负载 5361.6 lb 2432.0 kg Less
堆装容量 1075.9 lb 488.0 kg Less
伸展长度 165.5 in 4203.0 mm Less
缩回长度 102.5 in 2603.0 mm Less
调整次数 3 3 Less
两次调整之间的长度 31.5 in 800.0 mm Less