| 铣刨宽度 | 39 in 1000 mm |
| 刀头间距 | 0.6 in 15 mm |
| 齿尖位置钢轮直径 | 36.2 in 920 mm |
| 铣刨深度(最大) | 13 in 330 mm |
| 铣刨刀头数量 | 91 91 |
| 带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) | 522-0117 522-0117 |
| 带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) | 522-0118 522-0118 |
转子 K 系列 1.0 m 铣刨钢轮(15 mm 间距)
查找代理商主要技术规格
- 铣刨宽度
- 39 in
- 1000 mm
- 刀头间距
- 0.6 in
- 15 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 36.2 in
- 920 mm
性能概览
- 锥形磨擦环设计无需使用固定销、螺栓或固定螺钉即可将刀座固定到转子上,将更换速度加快 50% 且不需要紧固件或扭矩调整
- 20 mm 耐磨圈比 G 系列刀座长 66%
- 防转动刀座设计可确保正确定位,防止座体和刀座的磨损
- 水可通过刀座径向检修孔渗入,协助钻齿旋转以实现均匀的钻头磨损
- 刀座可用于安装 20 mm、22 mm 和 25 mm 齿杆尺寸的刀头,满足不同应用需求
- 径向检修孔
- 凿尖
- 贯穿座体的后通设计
- 优化的螺旋角可提升物料从外部流向中心的速度,提高物料开采效率
- 座体针对转子的每一侧专门设计,其排列可优化切割工作,实现高效的物料流动
- 抛料板尺寸经过精心设计和测试,确保将物料从切削室的中心最大限度排出到传送带
- 转子设计可快速清除切削室中的物料,减少拖动,提高机器的整体效率和降低燃油消耗,从而减少部件磨损
- 针对承受苛刻应用和延长转子寿命而设计
- 刀座上大面积的热处理表面保护基座免于不必要的磨损
- 部件采用耐磨的高强度合金制造,可承受最苛刻的应用
- 高强度部件可以满足高功率应用的需求
- 刀座和基座设计经过优化,可尽可能减少应力,确保持久耐用
- 双重固定刀座无需使用紧固件,将更换速度减少 50%
- 钻头可以通过多种方法拆卸
- 采用专为 K 系列转子设计的各种拆卸工具,您可以快速更换钻头和刀座
产品技术规格适用产品 K 系列 1.0 m 铣刨钢轮(15 mm 间距)
了解 K 系列 1.0 m 铣刨钢轮(15 mm 间距) 与常用比较产品相比如何。
转子
K 系列 1.0 m 铣刨钢轮(15 mm 间距)
已选择
- 铣刨宽度
- 39 in
- 1000 mm
- 刀头间距
- 0.6 in
- 15 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 36.2 in
- 920 mm
转子
K 系列 2.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距)
- 铣刨宽度
- 88 in
- 2235 mm
- 刀头间距
- 0.7 in
- 18 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 42.2 in
- 1073 mm
转子
K 系列 2.5 m 铣刨钢轮(25 mm 间距)
- 铣刨宽度
- 99 in
- 2505 mm
- 刀头间距
- 0.98 in
- 25 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 42.2 in
- 1073 mm