1524 mm(60 in)

多功能 V 形犁 1524 mm(60 in)

立即购买

主要技术规格

直型宽度
60 in
1524 mm
倾斜宽度
53 in
1346 mm
接口类型
滑移转向连接器
滑移转向连接器

概述

两个独立工作的铲刀能以液压方式倾斜来适应五种不同的铲刀配置,从而以最高的效率和功率移动积雪。

产品技术规格适用产品 1524 mm(60 in)

直型宽度 60 in 1524 mm
倾斜宽度 53 in 1346 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
V 形宽度 - 铲雪模式 54 in 1372 mm
V 形宽度 - 犁雪模式 58.4 in 1483 mm
重量 639.3 lb 290 kg
铲刀高度 29 in 737 mm
总高度 32.5 in 826 mm
长度 52 in 1320 mm
液压倾角 – 中间靠左/靠右 ± 35 度 ± 35 度
浮动 ± 5 度 ± 5 度
最佳液压流量 57-76 lpm(15-20 gpm) 57-76 lpm(15-20 gpm)
最佳液压压力 150-230 bar(2176-3340 psi) 150-230 bar(2176-3340 psi)
可翻转铲刃数量 2 2
可翻转铲刃类型
可翻转铲刃高度 4 in 101 mm
可翻转铲刃枢轴高度 3.3 in 83 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量

了解 1524 mm(60 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

Cat V 形犁穿雪而行

Cat V 形犁斜铲移雪设置

Cat V 形犁铲斗推雪设置

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat V 形犁穿雪而行
Cat V 形犁斜铲移雪设置
Cat V 形犁铲斗推雪设置

360 View

查看当前优惠(按对象)  1524 mm(60 in)

查看更多优惠