2134 mm(84 in)

2134 mm(84 in) 多功能 V 形犁

立即购买

主要技术规格

直型宽度
84 in
2134 mm
倾斜宽度
73 in
1854 mm
接口类型
滑移转向连接器
滑移转向连接器

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

曲线形刮土板

曲线形刮土板

曲线形刮雪板设计可以在堆雪的同时进行滚雪和堆雪,最大限度防止积雪黏附在其表面及溢洒到顶部。
可调节的滑移式履带板

可调节的滑移式履带板

可调节的滑移式履带板可降低犁过雪表面被挖开的几率,并可改进操作员控制,以保持恒定的铲刃深度。
铲刀浮动

铲刀浮动

铲刀浮动使推雪犁可以在机架上方最多绕枢轴转动五度,允许铲刀沿着表面轮廓行进,并且更高效地犁雪。
可调式可翻转铲刃

可调式可翻转铲刃

可调式可翻转铲刃被嵌入到每个翼板的底座中。分段式刮雪板在接触到看不见的障碍物时会弹回去,从而将对 V 形犁和机器造成损坏的风险降至最低。
螺栓固定式锯齿状阶梯

螺栓固定式锯齿状阶梯

螺栓固定式锯齿状阶梯允许以安全和符合人机工程学的方式进入机器驾驶室,而且在损坏时可进行更换。
V 形(铲雪模式)铲刀配置

V 形(铲雪模式)铲刀配置

V 形(铲雪模式)铲刀配置可以推雪、收雪、将雪高高地堆起来或堆放起来,以便将其移到其他区域进行最终清理。

产品技术规格适用产品 2134 mm(84 in)

直型宽度 84 in 2134 mm
倾斜宽度 73 in 1854 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
V 形宽度 - 铲雪模式 72.7 in 1847 mm
V 形宽度 - 犁雪模式 78 in 1982 mm
重量 939.2 lb 426 kg
铲刀高度 29 in 737 mm
总高度 32.5 in 826 mm
长度 52 in 1320 mm
液压倾角 – 中间靠左/靠右 ± 35 度 ± 35 度
浮动 ± 5 度 ± 5 度
最佳液压流量 57-76 lpm(15-20 gpm) 57-76 lpm(15-20 gpm)
最佳液压压力 150-230 bar(2176-3340 psi) 150-230 bar(2176-3340 psi)
可翻转铲刃数量 2 2
可翻转铲刃类型 钢 钢
可翻转铲刃高度 4 in 101 mm
可翻转铲刃枢轴高度 3.3 in 83 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量

了解 2134 mm(84 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

Cat V 形犁穿雪而行

Cat V 形犁斜铲移雪设置

Cat V 形犁铲斗推雪设置

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat V 形犁穿雪而行
Cat V 形犁斜铲移雪设置
Cat V 形犁铲斗推雪设置

360 View