SR115
新建

除雪机 SR115

立即购买

主要技术规格

进气宽度
50.8 in
1290 mm
总宽度
61.9 in
1572 mm
重量
934.8 lb
424 kg

概述

设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。

产品技术规格适用产品 SR115

进气宽度 50.8 in 1290 mm
总宽度 61.9 in 1572 mm
重量 934.8 lb 424 kg
总高度 72.6 in 1843 mm
总长度 37.4 in 951 mm
所需液压系统 14 针标准流量 14 针标准流量
最佳液压流量 80 L/min(21.1 gpm) 80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力 230 bar(3335.9 psi) 230 bar(3335.9 psi)
切割高度 34.1 in 867 mm
最大抛送距离 40 ft 12.2 m
螺旋钻直径 18 in 457 mm
叶轮风扇直径 25 in 635 mm
叶轮风扇宽度 8.7 in 222 mm
旋转溜槽 270 度 270 度

了解 SR115 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  SR115

查看更多优惠