4.26 m(14 ft)

直型推雪铲 4.26 m(14 ft)

立即购买

主要技术规格

工作宽度
168 in
4267 mm
重量
2879.2 lb
1306 kg
长度
76.6 in
1945 mm

概述

独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

可调式可翻转铲刃系统

可调式可翻转铲刃系统

大部分 Cat® 推雪铲均配有集成到底座的可翻转铲刃系统,最多可装配两个铲刃。分段式刮雪板在接触到看不见的障碍物时会弹回去,从而将对推雪铲和机器造成损坏的风险降至最低。不可翻转橡胶铲刃选件具有 2.6 m(8 ft)、3.2 m(10 ft)和 3.8 m(12 ft)三种尺寸,适合所有使用滑移转向连接器的机型。
铲刃选件

铲刃选件

可为所有尺寸的推雪铲提供橡胶或钢材质的螺栓固定式铲刃。橡胶铲刃最大限度地减少了钢制铲刃在切割或抛掷被压实的坚硬冰雪时表面遭受的损坏。
简化的侧板设计

简化的侧板设计

除了刮雪板上的大型扭矩管之外,简化的侧板支架在最苛刻的除雪应用场合中拥有较长使用寿命,并提供高超性能。外部箱形支架设计旨在最大限度防止积雪黏附在成型推板上,并且还为外部推雪铲部分提供出色的支撑。
可调节的滑移式履带板

可调节的滑移式履带板

可调滑移式履带板允许调节铲刃高度,以使铲刃深度保持不变。
塑形刮雪板

塑形刮雪板

塑形刮雪板设计可以滚雪和堆雪,最大限度防止积雪黏附在其表面上,从而最大化推雪量和提高生产率。
螺栓固定式阶梯

螺栓固定式阶梯

螺栓固定式阶梯便于以安全和符合人机工程学的方式进入机器驾驶室,而且在损坏时可轻松进行更换。

产品技术规格适用产品 4.26 m(14 ft)

工作宽度 168 in 4267 mm
重量 2879.2 lb 1306 kg
长度 76.6 in 1945 mm
刮土板高度 34.6 in 878 mm
总高度 42.8 in 1086 mm
接口类型 铲斗架 铲斗架
可翻转铲刃类型 橡胶,带可翻转铲刃 橡胶,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度 7.6 in 193.5 mm
可翻转铲刃数量 2 2
总宽度 174.8 in 4439 mm

了解 4.26 m(14 ft) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

在美国科罗拉多州作业的 Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和推雪铲。

正在作业的 Cat® 推雪铲。

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
在美国科罗拉多州作业的 Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和推雪铲。
正在作业的 Cat® 推雪铲。