679 mm(26.7")4 齿

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
气缸 数量 4 4 Less
Work tool length 58.6 in 1487.0 mm Less
(折叠后的)高度 18.8 in 477.0 mm Less
堆装容量 601.0 lb 273.0 kg Less

宽度

宽度 26.7 in 679.0 mm Less