| 标准动臂长度 | 60 in 1524 mm |
| 所需液压系统 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
| 总宽度 | 74.8 in 1901 mm |
| 总长度 | 118.5 in 3010 mm |
| 重量 | 1054.9 lb 478.5 kg |
| 总高度 | 30.9 in 786 mm |
| 最佳液压流量 | 95-152 L/min(25-40 gpm) 95-152 L/min(25-40 gpm) |
| 最佳液压压力 | 207-310 bar(3300-4500 psi) 207-310 bar(3300-4500 psi) |
| 最大流量下的传动轴转速 | 207 rpm 207 rpm |
| 侧移行程 | 22 in 559 mm |
| 最大螺旋钻间隙 | 21 in 534 mm |
| 泥土螺旋钻直径 | 18 in 457 mm |
| 最佳切割宽度 | 152、203、254、305 mm(6、8、10、12 in) 152、203、254、305 mm(6、8、10、12 in) |
性能概览
产品技术规格适用产品 T315 液压侧移
了解 T315 液压侧移 与常用比较产品相比如何。
挖沟机
T315 液压侧移
已选择
- 标准动臂长度
- 60 in
- 1524 mm
- 所需液压系统
- 高流量 XPS
- 高流量 XPS
- 总宽度
- 74.8 in
- 1901 mm
挖沟机
T112 手动侧移
- 标准动臂长度
- 48 in
- 1219 mm
- 切割宽度
- 6 in
- 152 mm
- 链式
- Rockfrost
- Rockfrost
挖沟机
T315 液压侧移
- 标准动臂长度
- 60 in
- 1524 mm
- 切削宽度
- 6 in
- 152 mm
- 链式
- 标准
- 标准
媒体库
照片
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat® 259D 紧凑型履带式装载机和 T9B 挖沟机附件正在挖掘沟渠
用于园林施工应用的 Cat® T9B 挖沟机
处于作业状态的 Cat® 挖沟机