| 标准动臂长度 | 36 in 914 mm |
| 切割宽度 | 6 in 152 mm |
| 链式 | 标准 标准 |
| 所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
| 总宽度 | 56.1 in 1426 mm |
| 总长度 | 92.4 in 2348 mm |
| 重量 | 1011.9 lb 459 kg |
| 总高度 | 30.9 in 786 mm |
| 最佳液压流量 | 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm) |
| 最佳液压压力 | 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi) |
| 最大流量下的传动轴转速 | 203 rpm 203 rpm |
| 侧移行程 | 16.5 in 419 mm |
| 最大螺旋钻间隙 | 21 in 534 mm |
| 泥土螺旋钻直径 | 18 in 457 mm |
| 最佳切割宽度 | 203、254、305 mm(8、10、12 in) 203、254、305 mm(8、10、12 in) |
性能概览
产品技术规格适用产品 T109 手动侧移
了解 T109 手动侧移 与常用比较产品相比如何。
挖沟机
T109 手动侧移
已选择
- 标准动臂长度
- 36 in
- 914 mm
- 切割宽度
- 6 in
- 152 mm
- 链式
- 标准
- 标准
挖沟机
T109 手动侧移
- 标准动臂长度
- 36 in
- 914 mm
- 切割宽度
- 6 in
- 152 mm
- 链式
- Rockfrost
- Rockfrost
挖沟机
T109 手动侧移
- 标准动臂长度
- 36 in
- 914 mm
- 所需液压系统
- 标准流量
- 标准流量
- 总宽度
- 56.1 in
- 1426 mm
媒体库
照片
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat® 259D 紧凑型履带式装载机和 T9B 挖沟机附件正在挖掘沟渠
用于园林施工应用的 Cat® T9B 挖沟机
处于作业状态的 Cat® 挖沟机