T109 液压侧移

挖沟机 T109 液压侧移

立即购买

主要技术规格

标准动臂长度
36 in
914 mm
所需液压系统
标准流量
标准流量
总宽度
56.1 in
1426 mm

概述

设计用于在铺设电气系统、电话线和电缆、或者水管和天燃气管之前挖掘狭长的直沟。

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

设计用于在铺设电气系统、电话线和电缆、或者水管和天燃气管之前挖掘狭长的直沟。
直接驱动系统

直接驱动系统

直接驱动系统配备一个双向变速摆线式马达,提供最佳链条速度、链条拉力和扭矩,可在各种土壤类型中实现最高挖渠性能。
液压或手动侧移

液压或手动侧移

液压或手动侧移可实现在建筑物或障碍物周围近距离挖渠的灵活性。使用标准流量辅助液压回路选择控制器,从操作员驾驶室控制 T315 上标配的液压侧移(在 T109 和 T112 上选装)。
可选链条类型和切割宽度

可选链条类型和切割宽度

可选链条类型和切割宽度适用于特定的土壤、挖掘需求和挖沟宽度。这些链条类型包括 Standard、Combo、Terminator 和 Rockfrost。
螺栓固定式大直径泥土螺旋钻

螺栓固定式大直径泥土螺旋钻

螺栓固定式大直径泥土螺旋钻能够更高效地清理挖沟部位的松散土壤,并可实现快速、轻松拆卸和维修。
选装螺栓固定式清沟器杆

选装螺栓固定式清沟器杆

可选装的带履带板的螺栓固定式清钩器杆可提高土壤去除效率,从而提供更加干净的沟渠。我们提供一系列尺寸范围的履带板来适应挖沟宽度。

产品技术规格适用产品 T109 液压侧移

标准动臂长度 36 in 914 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
总宽度 56.1 in 1426 mm
重量 925.1 lb 419.6 kg
总高度 30.9 in 786 mm
最佳液压流量 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi)
最大流量下的传动轴转速 203 rpm 203 rpm
侧移行程 16.5 in 419 mm
最大螺旋钻间隙 21 in 534 mm
泥土螺旋钻直径 18 in 457 mm
最佳切割宽度 152、203、254、305 mm(6、8、10、12 in) 152、203、254、305 mm(6、8、10、12 in)

了解 T109 液压侧移 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图