工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
照片 (10)
360 度视图 (1)

T109 手动侧移 挖沟机

立即购买

主要技术规格

标准动臂长度
36 in
914 mm
切割宽度
8 in
203 mm
链式
标准
标准

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

应用

应用

设计用于在铺设电气系统、电话线和电缆、或者水管和天燃气管之前挖掘狭长的直沟。
直接驱动系统

直接驱动系统

直接驱动系统配备一个双向变速摆线式马达,提供最佳链条速度、链条拉力和扭矩,可在各种土壤类型中实现最高挖渠性能。
耐用型防回弯链条

耐用型防回弯链条

耐用型双层标准防回弯链条消除了链条齿隙,并确保斗齿被定位在最有效的角度,可实现顺利切割和更长的斗齿寿命。
表面淬硬的碳化钨钢杯状斗齿

表面淬硬的碳化钨钢杯状斗齿

表面淬硬的碳化钨钢杯状斗齿在许多土壤条件下提供较长的使用寿命。为了在大多数土壤类型中提供最佳挖掘性能,斗齿按照一定的间隔排列。
液压或手动侧移

液压或手动侧移

液压或手动侧移可实现在建筑物或障碍物周围近距离挖渠的灵活性。使用标准流量辅助液压回路选择控制器,从操作员驾驶室控制 T315 上标配的液压侧移(在 T109 和 T112 上选装)。
可选链条类型和切割宽度

可选链条类型和切割宽度

可选链条类型和切割宽度适用于特定的土壤、挖掘需求和挖沟宽度。这些链条类型包括 Standard、Combo、Terminator 和 Rockfrost。

产品技术规格适用产品 T109 手动侧移

标准动臂长度 36 in 914 mm
切割宽度 8 in 203 mm
链式 标准 标准
所需液压系统 标准流量 标准流量
总宽度 56.1 in 1426 mm
总长度 92.4 in 2348 mm
重量 1028 lb 466.29 kg
总高度 30.9 in 786 mm
最佳液压流量 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi)
最大流量下的传动轴转速 203 rpm 203 rpm
侧移行程 16.5 in 419 mm
最大螺旋钻间隙 21 in 534 mm
泥土螺旋钻直径 18 in 457 mm
最佳切割宽度 152、254、305 mm(6、10、12 in) 152、254、305 mm(6、10、12 in)

了解 T109 手动侧移 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  T109 手动侧移

查看更多优惠