概述
设计用于在铺设电气系统、电话线和电缆、或者水管和天燃气管之前挖掘狭长的直沟。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 标准动臂长度 | 36 in 914 mm |
| 切割宽度 | 6 in 152 mm |
| 链式 | 中止器 中止器 |
| 所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
| 总宽度 | 56.1 in 1426 mm |
| 总长度 | 92.4 in 2348 mm |
| 重量 | 1076.1 lb 488.1 kg |
| 总高度 | 30.9 in 786 mm |
| 最佳液压流量 | 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm) |
| 最佳液压压力 | 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi) |
| 最大流量下的传动轴转速 | 203 rpm 203 rpm |
| 侧移行程 | 16.5 in 419 mm |
| 最大螺旋钻间隙 | 21 in 534 mm |
| 泥土螺旋钻直径 | 18 in 457 mm |
| 最佳切割宽度 | 203、254、305 mm(8、10、12 in) 203、254、305 mm(8、10、12 in) |
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat® 259D 紧凑型履带式装载机和 T9B 挖沟机附件正在挖掘沟渠
用于园林施工应用的 Cat® T9B 挖沟机
处于作业状态的 Cat® 挖沟机