735

735 三轴铰接式卡车

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C13A
Cat® C13A
额定有效负载
35.3 吨(美制)
32 t
堆装(SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

久经考验的可靠性

久经考验的可靠性

长期价值和耐用性

长期价值和耐用性

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

强劲而高效

强劲而高效

舒适工作

舒适工作

助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

产品技术规格适用产品 735

发动机型号 Cat® C13A Cat® C13A
总功率(SAE J1995) 410 hp 306 kW
净功率(SAE J1349) 400 hp 298 kW
发动机功率(ISO 14396) 404 hp 301 kW
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 736 in³ 12.5 l
注释(1) 标称功率在转速 1800rpm 下测得。 标称功率在转速 1800rpm 下测得。
注释(2) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注释(3) 净功率是指发动机配备交流发电机、空气净化器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。 净功率是指发动机配备交流发电机、空气净化器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。
注(4) 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 298 kW(400 hp)。 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 298 kW(400 hp)。
注(5) 有两种发动机排放方式可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未经认证的配置。 有两种发动机排放方式可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未经认证的配置。
发动机保持额定功率的最大海拔高度 12500 ft 3810 m
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1627 lbf·ft 2192 N·m
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1612 lbf·ft 2155 N·m
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
额定有效负载 35.3 吨(美制) 32 t
堆装(SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
平装 20.9 yd³ 16 m³
尾门堆装 SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
尾门卡住 22.2 yd³ 17 m³
前进 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 2 档 9 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 14 mile/h 23 km/h
前进 - 4 档 22 mile/h 35 km/h
前进 - 5 档 30 mile/h 48 km/h
前进 - 6 档 35 mile/h 57 km/h
后退 - 1 档 6 mile/h 9 km/h
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
注释(1) 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。
注释(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或者门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或者门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
前轴 - 空载 32143 lb 14580 kg
中轴 - 空 11266 lb 5110 kg
后轴 - 空载 10781 lb 4890 kg
总 - 空 54190 lb 24580 kg
前轴 - 额定负载 8938 lb 4054 kg
中轴 - 额定负载 30805 lb 13973 kg
后轴 - 额定负载 30805 lb 13973 kg
总 - 额定负载 70548 lb 32000 kg
前轴 - 满载 41081 lb 18634 kg
中轴 - 装载 42071 lb 19083 kg
后轴 - 满载 41586 lb 18863 kg
总 - 装载 124737 lb 56580 kg
类型 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢
前板 0.28 in 7 mm
底板 0.51 in 13 mm
侧板 0.43 in 11 mm
燃油箱 105.7 gal(美制) 400 l
冷却系统 21.9 gal(美制) 83 l
液压系统 29.1 gal(美制) 110 l
发动机曲轴箱 10 gal(美制) 38 l
变速箱 12.3 gal(美制) 56 l
终传动/差速器 33 gal(美制) 125 l
输出分动箱 5.5 gal(美制) 25 l
上升时间 12 s 12 s
下降时间 11 s 11 s
制动器 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449 II 级 – 2005 ISO 3449 II 级 – 2005
驾驶室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
转向 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 294 in 7470 mm
转弯尺寸 — 间隙半径 318 in 8075 mm
转弯尺寸 — 内半径 149 in 3793 mm
转弯尺寸 — 通道宽度 212 in 5393 mm
注释 这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒
液压挖掘机:350/352 - 满载斗数 4-5 4-5
液压挖掘机:336 - 满载斗数 5-6 5-6
轮式装载机:972/972 XE - 满载斗数 3-4 3-4
轮式装载机:966/966 XE - 满载斗数 4 4
轮式装载机:962 - 满载斗数 4-5 4-5
轮式装载机:950 - 满载斗数 5 5
注释 优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。735 卡车非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。 优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。735 卡车非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。

735 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器(前)
  • 空调
  • 可倾斜和伸缩的方向盘
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 起重机控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 缓速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 后视镜:外部
  • 遮阳板
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 座椅:
    – 操作员:完全可调,空气悬浮式
    – 教练座椅:配有腰部安全带的软垫
  • 辅助转向 — 电液压
  • 组合式档位选择和起重机操纵杆
  • 液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)
    – 主转向故障警告
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)再生滤清器
    – 辅助转向能源启用
    – 时计
    – 缓速器激活
  • 可调节通风口
  • 侧开有色车窗

技术

  • Product Link™,蜂窝 PLE643
  • 带稳定性辅助装置的 Cat Detect®

电气系统和照明装置

  • 远程起动插座(不包括电缆)
  • 主断路开关
  • 喇叭
  • 免保养蓄电池(2 块)
  • 电气系统:24 V、10A,24 到 12 V 变压器
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯/驾驶室出入灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯

动力传动系

  • 具有六个前进档和一个倒档的自动换档变速箱
  • 缓速器:发动机压缩制动器和液压
  • 三轴六轮驱动
  • Cat C13A 发动机
  • 双回路油浸,封闭式制动器 — 所有车轮
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁

安全性

  • 后视摄像头
  • 倒车警报
  • 防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)驾驶室

护罩

  • 后车窗
  • 散热器
  • 曲轴箱
  • 前卸载车斗防溢板,为装配车斗的组成部分

其他标准设备

  • 六个 750/65 R25 轮胎
  • 防破坏保护装置:可上锁的盖子
  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • 计划油样分析(S·O·S,Scheduled Oil Sampling)采样阀
  • 隔音装置(在某些国家/地区为标配*)
    *国家/地区包括欧盟国家/地区以及冰岛、挪威、列支敦士登、瑞士、土耳其和英国。

735 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 遮光帘
  • 加热电动后视镜
  • 操作员安全带,四点固定式
  • 座椅,空调式
  • 双速挡风玻璃雨刷器和冲洗器(后)
  • 红外玻璃 — 高温环境驾驶室
  • 无线电蓝牙® 立体声系统

技术

  • 操作员指导
  • Product Link 双 PLE683
  • Cat® Payload 监控系统

电气系统和照明装置

  • 寒冷天气起动工装(2 块额外蓄电池)
  • 发动机缸体加热器
  • 车顶安装式 LED 工作灯
  • 乙醚起动装置
  • 闪烁的 LED 信号灯

选装设备

  • 寒冷天气冷却液 -51° C(-60° F)
  • 快速加油
  • 剪刀式尾门
  • 车斗衬板
  • 排气加热式车斗
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 净底盘(无车斗)标准轴距
  • 燃油添加剂 — 防结蜡
  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 车轮楔子

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

探索技术

了解 735 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

735 三轴铰接式卡车

735 三轴铰接式卡车

735 三轴铰接式卡车

735 三轴铰接式卡车

735 三轴铰接式卡车

735 三轴铰接式卡车
735 三轴铰接式卡车
735 三轴铰接式卡车
735 三轴铰接式卡车
735 三轴铰接式卡车

查看当前优惠(按对象)  735

查看更多优惠