机械设备 740 GC 可靠的生产率

性能概览

最大限度提高性能
自动控制装置
重负荷结构
出色的操作员舒适性和操控性
性能出色
卓越的技术
由于正常运行至关重要
更可持续的未来
驾驶室内的安全特性

产品技术规格适用产品 740 GC

发动机

重量

车斗容量

变速箱

噪声级别

工作重量

维修保养加注容量

维修再加注容量

车斗举升装置

转向

标准

车斗板

回转圈

车斗板厚度

最佳装载机/卡车满载斗数匹配

740 GC 标配设备

操作员环境

  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 两个座椅都配有可缩回的操作员座椅安全带
  • 后视镜:广角后视镜,改善了视野
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 倾斜伸缩式方向盘
  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器(前)
  • 使用 R134A 制冷剂的空调
  • 组合式档位选择和举升控制杆
  • 辅助转向 – 电子液压
  • 液晶显示屏(LCD):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 操作和保养手册(OMM)
    – 主转向故障(警告)
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障
    – 机器安全系统(MSS)
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 减速器激活
  • 座椅:
    – 操作员:可全方位调整的空气悬浮座椅
    – 教练:配有腰部安全带的带衬垫座椅
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座(第二个座椅下方)
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 举升控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 遮阳板
  • 可调节通风口
  • 可双侧打开有色车窗
  • 双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)

CAT 技术

  • 带有稳定辅助装置的 Cat Detect
  • 智讯系统:PL631E 或 PL641E,取决于位置和许可协议

电气系统和照明装置

  • 免维护蓄电池(两个)
  • 远程起动插座(不包括电缆)
  • 电气系统:24 伏,10A,24 伏至 12 伏变压器
  • 喇叭
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯/驾驶室出入灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 主断路开关

动力传动系

  • 具有九速前进档和双速倒档的自动换档变速箱
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • Cat C15 发动机
  • 减速器:发动机压缩制动器
  • 双回路油浸,封闭式制动器 – 所有车轮
  • 三轴六轮驱动
  • 三轴六轮驱动

安全

  • 倒车报警
  • 后视摄像头
  • ROPS/FOPS 驾驶室

护罩

  • 曲轴箱
  • 轮轴
  • 卸载车斗前防溢板,装配式车斗不可缺少的一部分
  • 散热器
  • 后窗

其他标准设备

  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • 六个 29.5 R25 轮胎
  • 防破坏保护装置:可上锁的护盖
  • S∙O∙SSM 采样阀
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)

740 GC 选装设备

选用设备

  • 智讯系统 Elite:PLE631E(卫星)、PLE641E(蜂窝)
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯
  • 寒冷天气冷却液,–51°C(–60°F)
  • 净底盘(无车斗)标准轴距
  • 四点式座椅安全带
  • Cat Production Measurement 有效负载监控系统
  • 遮光帘
  • 发动机缸体加热器
  • 车斗衬板
  • 空调式座椅
  • 排气加热式车斗
  • 乙醚起动装置
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)
  • 双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)
  • 加热型电动后视镜
  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 蓝牙无线电立体声系统
  • 红外玻璃 – 高温环境驾驶室
  • 车轮楔子
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 燃油添加剂 – 防结蜡
  • 寒冷天气起动附件
  • 机器安全系统(MSS,Machine Security System)
  • 快速加油
  • 剪叉式后挡板

了解 740 GC 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 带稳定辅助装置的 Cat Detect

    带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

  • 适用于铰接式卡车的 Cat Payload

    Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

查看当前优惠(按对象)  740 GC

查看更多优惠