铰接式卡车 730 高产、高效

性能概览

最大限度提高性能
工业级变速箱
自动控制装置
强劲而高效
舒适工作
性能出色
重负荷结构
卓越的技术

产品技术规格适用产品 730

发动机

重量

车斗容量

变速箱

噪声级别

工作重量

维修再加注容量

维修保养加注容量

车斗举升装置

转向

标准

车斗板

回转圈

车斗板厚度

最佳装载机/卡车满载斗数匹配

730 标配设备

操作员环境

  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 座椅:
    – 操作员:可全方位调整的空气悬浮座椅
    – 教练:配有腰部安全带的带衬垫座椅
  • 组合式档位选择和举升控制杆
  • 后视镜:广角后视镜,改善了视野
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 举升控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 减速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 液晶显示屏(LCD):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM)
    – 主转向故障警告
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 机器安全系统(MSS)
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 减速器激活
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器(前)
  • 倾斜伸缩式方向盘
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 辅助转向 – 电子液压
  • 遮阳板
  • 双侧有色车窗
  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 可调节通风口
  • 双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)
  • 使用 R134A 制冷剂的空调
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗

CAT 技术

  • 带有稳定辅助装置的 Cat Detect
  • Product Link

电气系统和照明装置

  • 免维护蓄电池(两个)
  • 喇叭
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 电气系统:24 伏,10A,24 伏至 12 伏变压器
  • 远程起动插座(不包括电缆)
  • 主断路开关

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 三轴六轮驱动
  • 减速器:发动机压缩制动器
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 具有六个前进档和一个倒档的自动换档变速箱
  • 双回路油浸,封闭式制动器 – 所有车轮

安全

  • 倒车报警
  • 后视摄像头
  • ROPS/FOPS 驾驶室

护罩

  • 散热器
  • 曲轴箱
  • 后窗
  • 轮轴
  • 卸载车斗前防溢板,装配式车斗不可缺少的一部分

其他标准设备

  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • 六个 23.5R25 子午线轮胎
  • 防破坏保护装置:可上锁的护盖
  • S∙O∙SSM 采样阀
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)

730 选装设备

选用设备

  • 燃油添加剂 – 防结蜡
  • 蓝牙无线电立体声系统
  • 车轮楔子
  • 六个 750/65R25 子午线轮胎
  • 快速加油
  • 排气加热式车斗
  • 剪叉式后挡板
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯
  • 智讯系统 Elite:PLE631(卫星)、PLE641(蜂窝)。Product Link 为选装件。
  • Cat Production Measurement 有效负载监控系统
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 红外玻璃 – 高温环境驾驶室
  • 加热型电动后视镜
  • 乙醚起动装置
  • 净底盘(无车斗)标准轴距
  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 四点式座椅安全带
  • 车斗衬板
  • 发动机缸体加热器
  • 寒冷天气起动附件
  • 遮光帘
  • 寒冷天气冷却液,–51°C(–60°F)
  • 空调式座椅
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)
  • 机器安全系统(MSS,Machine Security System)

了解 730 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 带稳定辅助装置的 Cat Detect

    带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

  • 适用于铰接式卡车的 Cat Payload

    Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

查看当前优惠(按对象)  730

查看更多优惠