SE50 VT(A42)夯锤熨平板

SE50 VT(A42)夯锤熨平板 熨平板

查找代理商

主要技术规格

标准重量
6898 lb
3129 kg
标准摊铺范围
2.55 - 5 m(8'4" - 16'4")
2.55 - 5 m(8'4" - 16'4")
最大摊铺范围
25 ft
7.64 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

各种应用

各种应用

        
  • 常见应用包括城市和乡村道路、街道、机场、公路和国道
  •     
  • 标准摊铺范围为 2.55 m - 5.0 m(8' 4" - 16' 4"),在城市和道路摊铺等会改变摊铺宽度的应用中提供卓越性能
  •     
  • 螺栓固定式加长板简单易用,可提供 7.64 m(25')的最大摊铺宽度
摊铺起动辅助

摊铺起动辅助

        
  • “摊铺起动辅助”可保存设置配置文件,便于在之后的作业现场重复使用,只需激活配置文件,一个人即可快速完成设置
  •     
  • 设置首选项包括:夯锤速度、牵引点高度、熨平板加热温度、摊铺速度、摊铺宽度、摊铺深度、拱度、扩展器高度(动力选件)、熨平板辅助和熨平板锁定功能
  •     
  • 设置功能位于左熨平板显示屏中,也可以通过右熨平板显示屏和摊铺牵引机显示屏查看
操作简单

操作简单

        
  • 操作显示屏可以满足特定的语言要求,并提供多种选项
  •     
  • 独有的双速比例式扩展器控制,在摊铺宽度改变时可平稳调整
  •     
  • 熨平板操作台具有螺旋分料器和传送带速率调整功能,可调整物料流
  •     
  • 动力控制装置选件可控制扩展高度,便于操作员快速控制摊铺层质量
  •     
  • 后沿熨平板调节器有助于在熨平板整个宽度范围保持均匀平面,以提高摊铺质量并延长熨平板的使用寿命
平稳的物料流

平稳的物料流

        
  • 夯锤和导流板外形经过改善,使物料平稳流向熨平板
  •     
  • 主熨平板和扩展器深度均为 324 mm(12.75"),可提供出色的稳定性和良好的摊铺层纹理
  •     
  • 加热边板选件有助于防止物料粘连,以获得更好的边缘轮廓和接合能力
快速加热,均匀分布

快速加热,均匀分布

        
  • 皮带传动、安装在摊铺牵引机上的发电机能够快速加热熨平板,以实现快速启动
  •     
  • 配有温区监控功能的电加热系统有助于确保热量均匀分布和沥青纹理平整,同时还可在温度传感器发生故障时继续加热
Cat Grade Control(选件)

Cat Grade Control(选件)

        
  • 工厂集成的整平系统,有助于消除沥青不规则的表面并控制摊铺层厚度,从而提高产量、降低运营成本和提高盈利能力
  •     
  • 系统简单易用,采用文字显示屏和分屏模式,并且可在行驶中选择传感器
  •     
  • 10 点自动校准实现精确控制,每个声波传感器中配有 5 个探头用于真实平均值计算,交叉连接功能可以在高度改变时确保始终符合坡度要求

产品技术规格适用产品 SE50 VT(A42)夯锤熨平板

标准重量 6898 lb 3129 kg
标准摊铺范围 2.55 - 5 m(8'4" - 16'4") 2.55 - 5 m(8'4" - 16'4")
最大摊铺范围 25 ft 7.64 m
夯锤速度范围 300 到 1800 rpm 300 到 1800 rpm
振动器速度范围 0 - 3000 rpm 0 - 3000 rpm
最大摊铺深度 12 in 305 m
拱度范围 每侧 -2% 到 +5% 每侧 -2% 到 +5%
扩展器高度范围 -5 mm 到 +15 mm -5 mm 到 +15 mm
最小宽度 — 安装有边板 106 in 2700 mm
熨平板宽度 - 从前到后 12.75 in 324 mm
长度 - 从前到后,装有边板时 82 in 2089 mm
长度 - 从前到后,拆除边板 62 in 1586 mm
熨平板厚度 0.5 in 12.2 mm

SE50 VT(A42)夯锤熨平板 标配设备

维修和保养

  • 维修保养套件

安全性

  • 警报喇叭

物料输送

  • 拱度
  • 边板 — 手动式
  • 厚度螺钉

SE50 VT(A42)夯锤熨平板 选装设备

技术

  • 摊铺起动辅助
  • Cat Grade Control

操作环境

  • 遮阳伞
  • 遮阳板 – LCD 显示屏

安全性

  • 行车灯

物料输送

  • 垂臂隔套
  • 边板 – 电动式
  • 加长板套件
  • 折叠边板
  • 加热边板
  • 减宽滑板
  • 边缘滑板
  • 安全边缘滑板
  • 履带板 – 宽型

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 SE50 VT(A42)夯锤熨平板 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

SE50 VT 熨平板

SE50 VT 熨平板

SE50 VT 熨平板

SE50 VT 熨平板

SE50 VT 熨平板

SE50 VT 熨平板
SE50 VT 熨平板
SE50 VT 熨平板
SE50 VT 熨平板
SE50 VT 熨平板

查看当前优惠(按对象)  SE50 VT(A42)夯锤熨平板

查看更多优惠