SE47 VT 夯锤熨平板

SE47 VT 夯锤熨平板 熨平板

查找代理商

主要技术规格

标准重量
6724 lb
3050 kg
标准摊铺范围
2.4 - 4.68 m(7' 10" - 15' 4")
2.4 - 4.68 m(7' 10" - 15' 4")
最大摊铺范围
19.6 ft
6 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

各种应用

各种应用

        
  • 常见应用包括停车场、城市和乡村道路、街道和公路
  •     
  • 标准、可延长的摊铺范围为 2.4 m - 4.7 m(7' 10" - 15' 4"),可以适合多种应用,并在处理变化的摊铺宽度时提供出色性能。
  •     
  • 配备 225 mm(9")扩展器并且两侧装有边板时,运输宽度保持在 3.0 m(9.8')
  •     
  • 螺栓固定式加长板简单易用,可提供 6.0 m(19' 8")的最大摊铺宽度
  •     
  • 走道间隙高度 127 mm(5")使其能够在靠近路缘及其他障碍物处轻松启动
轻松调整

轻松调整

        
  • 熨平板操作台具有螺旋分料器混合高度调节功能,能够灵活调节材料流。配备 Cat® Grade Control 时,传送带速率调整(传送带物料高度调节)均可以通过显示屏完成
  •     
  • 螺旋分料器和牵引点高度调节为熨平板操作员提供了功能丰富的设置选项
  •     
  • 利用熨平板拱度的动力控制装置(选件),操作员可以快速管理摊铺层成型
  •     
  • 夯锤速度调节包括了多功能混合高度、夯锤速度以及振动速度控制旋钮;夯锤速度调节有助于改变攻角,以及消除主熨平板与扩展器之间的过渡线
  •     
  • 选装的动力边板可以轻松地适配摊铺深度变化
平稳的物料流

平稳的物料流

        
  • 主熨平板和扩展器的熨平板深度均为 324 mm(12.8"),旨在提供出色的稳定性和良好的摊铺层纹理
  •     
  • 按比例设计尺寸的螺旋分料器室和后装式扩展器提供了平稳的材料流,旨在实现稳定的摊铺层质量
  •     
  • 比例式控制扩展器,在摊铺宽度改变时可平稳调整
  •     
  • 熨平板操作台具有螺旋分料器混合高度调节功能,可灵活调节材料流
  •     
  • 加热边板选件有助于防止物料粘连,以获得更好的边缘轮廓和接合能力
快速加热,均匀分布

快速加热,均匀分布

        
  • 皮带传动、安装在摊铺牵引机上的发电机能够快速加热熨平板,以实现快速启动
  •     
  • 配有温区监控功能的电加热系统让操作员可以及时掌握信息,确保热量均匀分布和沥青纹理平整,同时还可在温度传感器发生故障时继续加热
Cat® Grade Control 选件

Cat® Grade Control 选件

        
  • Cat Grade Control 是工厂集成的调平系统,有助于消除路面不规则区域并控制摊铺层厚度,从而提高产量、降低运营成本和提高盈利能力
  •     
  • 系统简单易用,采用文字显示屏和分屏模式,并且可在行驶中选择传感器
  •     
  • 10 点自动标定实现精确控制,每个声波传感器中配有 5 个探头用于真实平均值计算,交叉连接功能可以在高度改变时确保始终符合坡度要求
  •     
  • 文字显示屏提供有多种语言选项,满足各区域市场的需求
维修保养套件

维修保养套件

        
  • 摊铺机及熨平板维修和保养套件包括完成特定维修所需的所有零件
  •     
  • Cat 原装零件按照精确的技术规格制造而成,设计精良,可实现卓越性能和最长的正常运行时间
  •     
  • 维修套件由单个零件号标识,便于订购
  •     
  • 代理商可将精选套件打包成套装,供柜台购买或通过代理商维修店购买

产品技术规格适用产品 SE47 VT 夯锤熨平板

标准重量 6724 lb 3050 kg
标准摊铺范围 2.4 - 4.68 m(7' 10" - 15' 4") 2.4 - 4.68 m(7' 10" - 15' 4")
最大摊铺范围 19.6 ft 6 m
夯锤速度范围 500 到 1800 rpm 500 到 1800 rpm
振动器速度范围 0 - 3000 rpm 0 - 3000 rpm
最大摊铺深度 12 in 300 m
拱度范围 每侧 -2% 到 +5% 每侧 -2% 到 +5%
扩展器高度范围 -5 mm 到 +15 mm -5 mm 到 +15 mm
熨平板厚度 0.5 in 12.2 mm
熨平板宽度 - 从前到后 12.75 in 324 mm
长度 - 从前到后,装有边板时 82 in 2091 mm
长度 - 从前到后,拆除边板 62 in 1583 mm

SE47 VT 夯锤熨平板 标配设备

维修和保养

  • 维修保养套件

安全性

  • 警报喇叭

物料输送

  • 拱度
  • 边板 — 手动式

SE47 VT 夯锤熨平板 选装设备

操作环境

  • 遮阳伞
  • 遮阳板 – LCD 显示屏

技术

  • Cat Grade Control
  • 基本坡度控制

安全性

  • 行车灯

物料输送

  • 垂臂隔套
  • 边板 – 电动式
  • 加长板套件
  • 加热边板
  • 减宽滑板
  • 滑板 — 刀片边缘
  • 安全边缘滑板
  • 履带板 – 宽型

了解 SE47 VT 夯锤熨平板 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

SE47 VT 熨平板

SE47 VT 熨平板

SE47 VT 熨平板

SE47 VT 熨平板

SE47 VT 熨平板

SE47 VT 熨平板
SE47 VT 熨平板
SE47 VT 熨平板
SE47 VT 熨平板
SE47 VT 熨平板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术