AP455

AP455 履带式沥青摊铺机

查找代理商

主要技术规格

摊铺范围(带 SE47 VT)
2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8")
2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8")
工作重量(含 SE47 VT)
32,913 lb
14929 kg
最大吞吐能力
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

尺寸小巧,商机巨大

尺寸小巧,商机巨大

  • 紧凑的尺寸和小巧的占用空间简化了在狭窄空间内的操控,从而在城市类应用中提高工作效率
  • 90º 急转弯能力使摊铺机能够旋转并在返回摊铺道次中覆盖履带
  • 使用 SE47 V 熨平板时的标准摊铺范围为 2.4 m - 4.7 m(8'- 15'6"),最大宽度为 6.1 m(20')
  • 使用 SE47 FM 熨平板时的标准摊铺范围为 2.4 m - 4.7 m(8'- 15'6"),最大宽度为 5.9 m(19'6")
  • 使用 SE47 VT 熨平板时的标准摊铺范围为 2.4 m - 4.7 m(7'10" - 15'4"),最大宽度为 6.0 m(19'8")
  • 高达 300 mm(12")的摊铺深度支持集料摊铺应用
运输轻松便捷

运输轻松便捷

  • 机器重量为 14.9 mt(32913 lb)的摊铺机和熨平板组合便于用各种类型拖车进行运输
  • 长度小于 5.6 m(18'4"),宽度为 2.55 m(8'4"),无需获得特殊许可便可进行机器运输。在配备 225 mm(9')加长板的情况下,运输宽度为 3 m(10'),摊铺宽度延长到 5.1 m(16')
  • 在向各种设计的拖车上进行装载时,18° 的前部装载角和较高的前保险杠间隙可减轻对额外阻挡装置的需要
  • 提供电动或手动顶篷选件,可以快速而轻松地升起或缩回顶篷
  • 前部、中间和后部系紧装置可以高效地固定摊铺机,从而快速运输到下一下作业现场
出色的机动性

出色的机动性

  • Mobil-trac™ 底盘系统提供出色的机动性、牵引力和快速行驶速度,可在作业现场周围实现无可比拟的操控性
  • 反向旋转履带可在狭窄地段提供出色的操控性
  • 自张紧蓄能器、中心导向块和坚固的内部铠装电缆有助于确保经久耐用
  • 包覆橡胶的部件有助于推铺沥青并防止积聚
  • 高效的履带式犁设计可将物料推离履带,并帮助消除因履带压缩而产生的冷碎片
平稳的物料流

平稳的物料流

  • 具有可变频率熨平板振动功能的单振幅夯实系统可提供出色的物料流和紧密的摊铺层质地
  • 较低的卡车入口高度和较短的前斗门可在简化清理的同时增强物料流
  • 供料系统设计采用 355 mm(14")直径螺旋分料器,可在整个熨平板上提供一致的物料流,在窄型和宽型摊铺宽度均能实现高效的物料流
  • 狭窄的螺旋分料器室使物料保持移动,并帮助消除停滞不前的碎片
  • 每个供料传感器独立控制,只需关闭手动比例供料控制装置的传感器即可
更加舒适

更加舒适

  • 可选的通风系统可将螺旋分料器室中的烟雾抽吸掉,使其远离操作员,从而为操作员创造一个更加舒适的工作环境
  • 单个滑动式控制台支持从机器任一侧进行操作
  • 独立式双座椅可从平台向外摆动 40° 以便可以清晰地看见路缘和障碍物
  • 经过优化的高度和一体式排气系统在机器周围提供了一览无余的视野
  • 可安装在熨平板和摊铺机上的选装遮阳伞提供防阳光直射保护
  • 加热式座椅选件可在寒冷天气条件下实现舒适操作
  • 76 mm(3")安全带清晰可见,有助于工作人员恪守安全规范
显示屏方便查看

显示屏方便查看

  • 高清触摸显示屏具有可调亮度控制功能,适用于所有类型的照明条件,包括阳光直射
  • 新型触摸屏式操作显示屏具有简化的菜单结构、直观的图形和快捷键,可帮助简化机器调整
  • 主菜单中的一键式功能包括熨平板加热、冲洗系统、振动激活、通风系统和附件面板
  • 提供 Cat® Grade Control 或基本坡度控制选件
  • 操作显示屏可以满足特定的语言要求,并提供多种选项
  • 冲洗系统包括液位指示

产品技术规格适用产品 AP455

摊铺范围(带 SE47 VT) 2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8") 2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8")
卡车入口高度 22 in 567 mm
工作长度 19.1 ft 5.8 m
工作宽度 10.75 ft 3.3 m
总高度 12.5 ft 3.8 m
运输长度 18.3 ft 5.6 m
运输宽度 8.3 ft 2.55 m
运输高度 9.6 ft 2.9 m
工作重量(含 SE47 VT) 32,913 lb 14929 kg
装运重量 - 仅摊铺机 25,582 lb 11604 kg
燃油箱 53 gal(美制) 200 l
DEF 箱 5 gal(美制) 19 l
冷却系统 - 总计 6.3 gal(美制) 24 l
液压油箱 32 gal(美制) 121 l
冲洗喷水箱 8.5 gal(美制) 32 l
发动机型号(1) Cat® C3.6(美国 Tier 4 Final、欧盟 Stage V) Cat® C3.6(美国 Tier 4 Final、欧盟 Stage V)
发动机功率(1) 120 hp 90 kW
发动机型号(2) Cat C3.6(联合国 ECE R96 Stage IIIA,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准) Cat C3.6(联合国 ECE R96 Stage IIIA,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准)
发动机功率(2) 120 hp 90 kW
最大吞吐能力 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
最大摊铺速度 200 ft/min 61 m/min
最大行驶速度 7 mile/h 11 km/h

AP455 标配设备

操作环境

  • 单个滑动式控制台
  • 导向器

技术

  • Product Link™ Elite 643(蜂窝)

动力传动系

  • Cat C3.6 四缸
  • 变速冷却风扇
  • Mobil-trac™ 平滑型传动带

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池
  • 150A 交流发电机
  • 12 伏充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • 用于物料传感器的自动复位断路器
  • 远程起动插座

物料输送

  • 0.15 m(6")螺旋分料器加长板
  • 接触式供料传感器
  • 可调式推辊
  • 夯锤系统

维修和保养

  • Cat HYDO™ Advanced 液压油
  • 远程检修排放装置
  • 远程刷新
  • 维修保养套件
  • 计划油样分析取样口
  • 目测表、发动机冷却液、液压油

安全性

  • 弹簧复位转向
  • 倒车警报器
  • 警告喇叭(前后)
  • LED 工作灯
  • 后视镜套件

AP455 选装设备

操作环境

  • 液压手动提升顶篷
  • 液压电动提升顶篷
  • 减速踏板
  • 加热式座椅
  • 摩擦转向
  • 遮阳伞
  • 通风系统
  • 侧护罩
  • 挡风玻璃

技术

  • Cat® Grade Control
  • 基本坡度控制
  • Product Link™ Elite 683 蜂窝/卫星

动力传动系

  • 配重 - 前部重量

物料输送

  • 螺旋分料器加长板,0.46 m(1.5')
  • 电动主机架加长板
  • 主机架加长板,手动
  • 声波供料传感器
  • 冲洗泵和卷盘

安全性

  • LED 行驶灯
  • LED 警告标志灯

了解 AP455 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

AP455 摊铺机

AP455 摊铺机

AP455 摊铺机

AP455 摊铺机

AP455 摊铺机

AP455 摊铺机
AP455 摊铺机
AP455 摊铺机
AP455 摊铺机
AP455 摊铺机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术