AP355

履带式沥青摊铺机 AP355

查找代理商

主要技术规格

标准摊铺范围
1.75-3.42 m(5' 9" - 11' 2")
1.75-3.42 m(5' 9" - 11' 2")
工作重量 — 带 SE34 VT
19246 lb
8700 kg
最大吞吐能力
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

专为您打造的技术

专为您打造的技术

  • 专有的省油模式和发动机转速自动控制功能可以降低油耗和噪音级别,从而实现更高的舒适度和更轻松的交流
  • 自动填充供料系统通过将螺旋分料器室填充至供料传感器确定的设定点,简化了设置
  • 一键式供料系统启动功能通过启动每个螺旋分料器和传送带来优化效率
  • 自动行驶功能;螺旋分料器随熨平板一起提升,避免在运输过程中损坏
  • 一键式料斗控制装置使操作员能够专注于其他任务
高质量的摊铺效果,实现更高收益

高质量的摊铺效果,实现更高收益

  • 1.75 m - 3.2 m(5'9" - 11'2")的标准摊铺范围以及 4 m(13'1")的最大宽度,在停车场、城市街道、道路、沟渠、狭窄路肩以及其他中型应用场合皆可发挥出色性能
  • 可选装窄型摊铺工装,摊铺宽度可减小至 700 mm(27.5")
  • 加热边板、变频振动和夯锤设置有助于实现顺畅的物料流
独有的 Mobil-trac 底盘系统

独有的 Mobil-trac 底盘系统

  • Mobil-trac™ 底盘系统提供出色的机动性、牵引力和快速行驶速度,可在作业现场周围实现无可比拟的操控性
  • 反向旋转履带可在狭窄地段提供出色的操控性
  • 自张紧蓄能器、中心导向块和坚固的内部铠装电缆有助于确保经久耐用
  • 包覆橡胶的部件有助于推铺沥青并防止积聚
  • 高效的履带式犁设计可将物料推离履带,并帮助消除因履带压缩而产生的冷碎片
拥有和运营成本较低

拥有和运营成本较低

  • 发动机选件符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 排放标准和其他地区标准
  • 键盘开关可循环使用百万次,性能可靠
  • 传送带底板和链条护罩用于最大限度地减少人工需求,并实现更低的更换成本
  • 加热元件可滑出,易于更换
  • 机加工的熨平板机架简化了熨平板的调平
更加舒适

更加舒适

  • 通风系统选件可将螺旋分料器室中的烟雾抽吸掉,使其远离操作员,从而为操作员创造一个更加舒适的工作环境
  • 单个滑动式控制台支持从机器任一侧进行操作
  • 独立式双座椅可从平台向外摆动以便可以清晰地看见路缘和障碍物
  • 加热式座椅选件可在寒冷天气条件下实现舒适操作
  • 76 mm(3")安全带清晰可见,有助于工作人员恪守安全规范
显示器方便查看,操作简单

显示器方便查看,操作简单

  • 操作显示屏可以满足特定的语言要求,并提供多种选项
  • 发电机启动、熨平板温度控制、熨平板加热区域、夯锤和振动速度以及维修代码信息皆可轻松访问
  • 直观的符号和较大的图形简化了操作
  • 可调亮度控制装置,无论白天黑夜,视野俱佳
  • 凸起式开关设计易于识别,提高了效率和性能

产品技术规格适用产品 AP355

标准摊铺范围 1.75-3.42 m(5' 9" - 11' 2") 1.75-3.42 m(5' 9" - 11' 2")
最大吞吐能力 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
最大摊铺宽度 15.1 ft 4.6 m
最大摊铺速度 210 ft/min 64 m/min
最大行驶速度 7 mile/h 11 km/h
工作重量 — 带 SE34 VT 19246 lb 8700 kg
工作重量 — 带 SE34 V 18850 lb 8500 kg
装运重量 - 仅摊铺机 16094 lb 7100 kg
发动机型号(1) Cat C3.3B Cat C3.3B
发动机功率(1) 74.8 hp 55 kW
工作长度 16.5 ft 5047 mm
工作宽度 10.4 ft 3180 mm
工作高度 — 带顶篷 11.1 ft 3415 mm
运输长度 16.1 ft 4904 mm
运输宽度 6.1 ft 1886 mm
运输高度 - 顶篷缩回 8.6 ft 2645 mm
卡车入口高度 21.5 in 547 mm
卡车入口宽度 10.3 ft 3150 mm
燃油箱容量 29 gal(美制) 110 l
冷却系统 2.4 gal(美制) 9 l
发动机机油 3.5 gal(美制) 13.2 l
液压油箱 17.6 gal(美制) 80 l
冲洗喷水箱 6.2 gal(美制) 28 l

AP355 标配设备

操作环境

  • 单个滑动式控制台
  • 导向器

技术

  • Product Link™ Elite 6412(蜂窝)

动力传动系

  • Cat® C3.3B 四缸
  • 变速冷却风扇
  • Mobil-trac 底盘系统

电气系统

  • 免维护 750 CCA 蓄电池
  • 85A 交流发电机
  • 12 伏充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • Cat® 电子技师(Cat ET)

物料输送

  • 接触式供料传感器
  • 可调式推辊

维修和保养

  • Cat HYDO™ Advanced 液压油
  • 远程检修排放装置
  • 维修保养套件
  • 计划油样分析取样口
  • 目测表、发动机冷却液、液压油

安全性

  • 倒车警报器
  • 警告喇叭(前后)
  • LED 工作灯
  • 后视镜套件

AP355 选装设备

操作环境

  • 顶篷
  • 减速踏板
  • 遮阳伞
  • 通风系统

技术

  • 基本坡度控制
  • Product Link™ 631 卫星

动力传动系

  • 配重,前部重量

物料输送

  • 声波供料传感器
  • 冲洗泵和卷盘

维修和保养

  • 生物液压油

了解 AP355 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

AP355 沥青摊铺机

AP355 沥青摊铺机

AP355 沥青摊铺机

AP355 沥青摊铺机

AP355 沥青摊铺机
AP355 沥青摊铺机
AP355 沥青摊铺机
AP355 沥青摊铺机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  AP355

查看更多优惠