AP655F L 沥青摊铺机

履带式沥青摊铺机 AP655F L

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率
205 HP
151 kW
标准摊铺范围 - SE60 V、SE60 V XW、SE60 VT XW
3.0-6 m(9'10" - 19'6")
3.0-6 m(9'10" - 19'6")
工作重量 - 仅摊铺机
38449 lb
17440 kg

概述

AP655 是一款中高产量的钢制履带摊铺机,在机场跑道、国道、公路和其他大型作业现场中表现出色。它配备扩容料斗设计,可匹配各种运输卡车设计。为了应对料斗容量增加 12%,钢制履带底盘系统已加长,并提供良好的抗下陷能力、优异的耐用性和出色的牵引力。

产品技术规格适用产品 AP655F L

工作重量 - 仅摊铺机 38449 lb 17440 kg
工作重量 - 仅 SE60 V 熨平板 7495 lb 3400 kg
工作重量 - 仅 SE60 V XW 熨平板 8973 lb 4070 kg
工作重量 - 仅 SE50 V 熨平板 7239 lb 3284 kg
工作重量 - 仅 SE50 VT 熨平板 7695 lb 3490 kg
工作重量 - 仅 SE60 VT XW 熨平板 9991 lb 4532 kg
装运重量 - 仅摊铺机 37818 lb 17154 kg
标准摊铺范围 - SE60 V、SE60 V XW、SE60 VT XW 3.0-6 m(9'10" - 19'6") 3.0-6 m(9'10" - 19'6")
标准摊铺范围 - SE50 V、SE50 VT 2.55-5 m(8'4" - 16'4") 2.55-5 m(8'4" - 16'4")
最大摊铺宽度 - SE50 VT 26.3 ft 8 m
最大摊铺宽度 - SE60 V XW、SE60 VT XW 33 ft 10 m
最大摊铺速度 - 带夯锤熨平板 82 ft/min 25 m/min
最大行驶速度 4 mile/h 6.5 km/h
最大摊铺速度 - 带振动熨平板 210 ft/min 64 m/min
内转弯半径 1.5 ft 0.5 m
料斗容量 283 ft³ 8 m³
最大摊铺宽度 - SE60 V 25 ft 7.65 m
最大吞吐能力 1433 tonnes/hr 1300 tonnes/hr
最大摊铺宽度 - SE50 V 21.3 ft 6.5 m
总功率 205 HP 151 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
燃油箱容量 73 gal(US) 278 l
DEF 箱 5 gal(US) 19.1 l

AP655F L 选装设备

选项

  • 加热型空气悬浮式座椅
  • 螺旋分料器和主机架加长板
  • 辅助电源板
  • 镇流器
  • Cat Grade Control
  • 减速器踏板
  • 生态冲洗系统
  • 供料传感器(声波或机械)
  • 摩擦转向
  • 硬顶篷
  • HID 灯
  • 调平装置
  • 灯(工作灯或行驶灯)
  • 主机架加长板(电动或手动)
  • 摆动式推辊
  • 电动折叠式前斗门
  • Product Link
  • 导向器
  • 牵引点指示器(上部)
  • 卡车挂钩
  • 发电机
  • 遮阳伞
  • 正常运行套件
  • 通风系统
  • 警告标志灯
  • 宽型摊铺套件
  • 带硬顶篷的挡风玻璃

坡度参考

  • 非接触式声波坡度传感器
  • 接触式坡度传感器
  • 外置调平器,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 内置调平器
  • 移动式标线
  • 前后调平器
  • 声波平衡梁
  • 刚性滑板,9.15 m(30')和 12.2 m(40')

熨平板选择

  • SE50 VT 夯锤熨平板
  • SE60 VT XW 振动熨平板和夯锤熨平板

了解 AP655F L 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  AP655F L

查看更多优惠