概述
尺寸适中
Cat® AP500 沥青摊铺机适用于城市街道、停车场、农村道路和许多其他中小型应用。这款摊铺机具有高吞吐能力,应用广泛,易于安装,并且具有很宽的摊铺范围。
主要技术规格
Cat® AP500 沥青摊铺机适用于城市街道、停车场、农村道路和许多其他中小型应用。这款摊铺机具有高吞吐能力,应用广泛,易于安装,并且具有很宽的摊铺范围。
更高的功率和供料系统能力可帮助实现更高的性能。
单个滑动式控制台、易于查看的显示屏以及一览无余的料斗视野共同简化了操作。
宽摊铺能力、可维修的部件以及前轮辅助和全轮驱动选件提供的出色牵引力,共同为承包商提供了出色的灵活性。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 摊铺范围(配备 SE47 VT) | 2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8") 2.4 m - 6 m(7'10" - 19'8") |
| 摊铺范围(配备 SE50 VT) | 2.55 m - 6.77 m(8'4" - 22'3") 2.55 m - 6.77 m(8'4" - 22'3") |
| 卡车入口高度 | 21 in 537 mm |
| 工作长度 | 19.5 ft 5.9 m |
| 工作宽度 | 10.75 ft 3.3 m |
| 总高度 | 12.75 ft 3.9 m |
| 运输长度 | 18.75 ft 5.7 m |
| 运输宽度 | 8.3 ft 2.5 m |
| 运输高度 | 9.9 ft 2.9 m |
| 工作重量(含 SE47 VT) | 33843 lb 15351 kg |
| 工作重量(含 SE50 VT) | 34017 lb 15430 kg |
| 装运重量 - 仅摊铺机 | 26,513 lb 12026 kg |
| 燃油箱 | 53 gal(美制) 200 l |
| DEF 箱 | 5 gal(美制) 19 l |
| 冷却系统 - 总计 | 6.3 gal(美制) 24 l |
| 液压油箱 | 32 gal(美制) 121 l |
| 冲洗喷水箱 | 8.5 gal(美制) 32 l |
| 发动机型号(1) | Cat C4.4(美国 Tier 4 Final、欧盟 Stage V) Cat C4.4(美国 Tier 4 Final、欧盟 Stage V) |
| 发动机功率(1) | 148 hp 110 kW |
| 发动机型号(2) | Cat C4.4(联合国 ECE R96 Stage IIIA,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准) Cat C4.4(联合国 ECE R96 Stage IIIA,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准) |
| 发动机功率(2) | 142 hp 106 kW |
| 最大吞吐能力 | 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr |
| 最大行驶速度 | 10 mile/h 16 km/h |
| 最大摊铺速度 - 带夯锤熨平板 | 82 ft/min 25 m/min |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。