< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 反铲装载机操作舒适、性能卓越、功能多样、生产高效,已成为业界标准。

发动机

单位:
净功率 - SAE J1349 74.0 HP 55.0 kW Less
发动机型号 - 标准 Cat® 3054C DINA Cat® 3054C DINA Less
净功率 - ISO 9249 75.0 HP 56.0 kW Less
总功率 - SAE J1995 78.0 HP 58.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 75.0 HP 56.0 kW Less
总功率 - ISO 14396 76.0 HP 56.0 kW Less
发动机型号 - 选装 Cat® 3054C DIT Cat® 3054C DIT Less
总功率 - 选装 - SAE J1995 93.0 HP 69.0 kW Less
总功率 - 选装 - ISO 14396 92.0 HP 68.0 kW Less
净功率(可选)- SAE J1349 89.0 HP 66.0 kW Less
净功率(可选)- ISO 9249 90.0 HP 67.0 kW Less
净功率(可选)- EEC 80/1269 90.0 HP 67.0 kW Less
缸径 4.13 in 105.0 mm Less
冲程 5.0 in 127.0 mm Less
排量 268.0 in³ 4.4 l Less
净扭矩储备 - 1400 rpm - 标准 27.0 % 27.0 % Less
净扭矩储备 - 1400 rpm - 选装 37.0 % 37.0 % Less
净峰值扭矩 - 1400 rpm - 标准 - SAE J1349 219.0 lb/ft 296.0 N·m Less
净峰值扭矩 - 1400 rpm - 选装 - SAE J1349 285.0 lb/ft 386.0 N·m Less

重量

工作重量 - 最大 22466.0 lb 10200.0 kg Less
工作重量 - 标称 14960.0 lb 6792.0 kg Less
驾驶室 - ROPS/FOPS 485.0 lb 220.0 kg Less
行驶控制系统 48.5 lb 22.0 kg Less
四轮驱动 342.0 lb 155.0 kg Less
多用途铲斗(0.96 m3/1.25 yd3)- 含折叠式铲叉 1949.0 lb 884.0 kg Less
多用途铲斗(0.96 m3/1.25 yd3)- 不含折叠式铲叉 1574.0 lb 714.0 kg Less
伸缩式斗杆 - 无重量 692.0 lb 314.0 kg Less
空调 83.78 lb 38.0 kg Less
配重 - 选项 1 255.0 lb 116.0 kg Less
配重 - 选项 2 510.0 lb 231.0 kg Less
配重 - 选项 3 1075.0 lb 488.0 kg Less

反铲

挖掘深度 - 标准 14.3 ft 4360.0 mm Less
挖掘深度 - 伸缩式斗杆缩回 14.4 ft 4402.0 mm Less
挖掘深度 – 伸缩式斗杆展开 17.9 ft 5456.0 mm Less
自回转枢轴的伸距 - 标准 18.4 ft 5618.0 mm Less
自回转枢轴的伸距 - 伸缩式斗杆缩回 18.58 ft 5657.0 mm Less
自回转枢轴的伸距 - 伸缩式斗杆展开 21.833 ft 6666.0 mm Less
铲斗旋转 205.0 度 205.0 度 Less
铲斗挖掘力 - 标准 11655.0 lb 51.8 kN Less
铲斗挖掘力 - 伸缩式斗杆缩回 11491.0 lb 51.1 kN Less
铲斗挖掘力 - 伸缩式斗杆展开 11491.0 lb 51.1 kN Less
斗杆挖掘力 - 标准 7151.0 lb 31.8 kN Less
斗杆挖掘力 - 伸缩式斗杆缩回 7151.0 lb 31.8 kN Less
斗杆挖掘力 - 伸缩式斗杆展开 5250.0 lb 23.4 kN Less
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 标准 5106.0 lb 2321.0 kg Less
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 伸缩式斗杆缩回 4646.0 lb 2112.0 kg Less
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 伸缩式斗杆伸展 2916.0 lb 1323.0 kg Less
装载高度 - 标准 11.9 ft 3636.0 mm Less
负载高度 - 伸缩式斗杆缩回 11.75 ft 3577.0 mm Less
负载高度 - 伸缩式斗杆展开 13.58 ft 4145.0 mm Less
装载伸出距离 - 标准 5.8 ft 1768.0 mm Less
装载伸出距离 - 伸缩式斗杆缩回 6.166 ft 1868.0 mm Less
装载伸出距离 - 伸缩式斗杆展开 9.08 ft 2771.0 mm Less

转载机

铲斗容量 - 通用型 1.0 yd³ 0.76 m³ Less
铲斗宽度 - 通用型 7.417 ft 2262.0 mm Less
最大角度时的卸载高度 - 单倾斜 8.666 ft 2651.0 mm Less
最大角度时的卸载距离 - 单倾斜 2.53 ft 772.0 mm Less
挖掘深度 - 单倾斜 4.0 in 106.0 mm Less
最高点时的提升能力 - 单倾斜 5615.0 lb 2547.0 kg Less
铲斗挖掘力 - 单倾斜 9185.0 lb 40.9 kN Less

液压系统

回路类型 闭心式负载感应 闭心式负载感应 Less
2200 rpm 时的泵送能力 34.8 gal/min 132.0 l/min Less
系统压力 3292.0 psi 22700.0 kPa Less
泵类型 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞 Less
转向形式 前轮 前轮 Less
动力转向 静液压 静液压 Less
2 轮驱动油缸 - 缸径 2.56 in 65.0 mm Less
2 轮驱动油缸 - 冲程 4.72 in 120.0 mm Less
2 轮驱动油缸 - 连杆直径 1.42 in 36.0 mm Less
4 轮驱动油缸 - 缸径 2.56 in 65.0 mm Less
4 轮驱动油缸 - 冲程 4.72 in 120.0 mm Less
4 轮驱动油缸 - 连杆直径 1.42 in 36.0 mm Less
制动系统 内置,油浸式,多盘 内置,油浸式,多盘 Less

动力传动系

动力换向变速箱 - 前进 1 档 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 2 档 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 3 档 12.3 mile/h 19.8 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 4 档 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 1 档 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 2 档 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 3 档 12.3 mile/h 19.8 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 4 档 24.8 mile/h 39.9 km/h Less

工作技术规格 - 反铲

回转圈 - 外侧 - 前轮 26.75 ft 8.16 m Less
回转圈 - 最宽装载铲斗外侧 35.25 ft 10.74 m Less

维修加注

冷却系统 - 空调 4.2 美制加仑 15.9 l Less
冷却系统 - 高环境温度 4.4 美制加仑 16.7 l Less
燃油箱 38.0 美制加仑 144.0 l Less
发动机机油 - 带滤清器 2.0 美制加仑 7.6 l Less
变速箱 - 变矩器 - 动力换向 - 两轮驱动 4.9 美制加仑 18.5 l Less
变速箱 - 变矩器 - 动力换向 - 四轮驱动 4.9 美制加仑 18.5 l Less
后轴 4.4 美制加仑 16.5 l Less
后轮轴 - 行星齿轮 0.45 美制加仑 1.7 l Less
前轮轴(四轮驱动) 2.9 美制加仑 11.0 l Less
前轮轴 - 行星齿轮 0.2 美制加仑 0.7 l Less
液压系统 21.0 美制加仑 79.5 l Less
液压油箱 10.0 美制加仑 37.9 l Less

标准

制动器 SAE J/ISO 3450,ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450,ISO 3450 1996 Less
驾驶室 - ROPS SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 Less
驾驶室 - 噪声 ANSI/SAE J1166 Oct 98 为 82.4 dB(A) ANSI/SAE J1166 Oct 98 为 82.4 dB(A) Less
外部噪声 SAE J88 JUN86 为 72.3 dB(A) SAE J88 JUN86 为 72.3 dB(A) Less

轮轴额定值

前轮轴(两轮驱动)- 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴(两轮驱动)- 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less
前轮轴(四轮驱动)- 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴(四轮驱动)- 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less
后轮轴 - 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
后轮轴 - 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less

轮胎

2 轮驱动前部标准尺寸轮胎 11L-16 F-3 11L-16 F-3 Less
标准斜交轮胎 12 12 Less

操作台

反铲和装载机的特点

液压系统

动力传动系

行驶控制系统

工装机具

AccuGrade® 反铲装载机参考系统

其他特性

维修保养方便性和客户支持

416E 标配设备

仪表
  • 冷却液温度、燃油油位、转速计、工时计、变矩器机油温度

指示器
  • 空气滤清器保养、油水分离器保养、制动器合紧、发动机冷却液、液压油位观测计、油压