< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的运营历史,90 年以来我们一直在生产最高品质的机器,不断推动发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。 35 年以来,我们先后推出从 A 系列到最新 F2 系列的挖掘装载机,它们在设计时都充分考虑了操作员的需求,拥有出色的可靠性、强劲的动力和高品质的操作员环境。 CAT 426F2 挖掘装载机秉承了这一传统,可为您的业务发展提供鼎力支持。

发动机

单位:
净功率 88.0 HP 66.0 kW Less
型号 Cat 3054C 机械涡轮 Cat 3054C 机械涡轮 Less
排放 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less
额定功率(标准)- 2200 rpm - 总功率 - ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 88.0 HP 66.0 kW Less
净峰值功率 - 2000 rpm - SAE J1349 87.0 HP 65.0 kW Less
净峰值功率 - 2000 rpm - ISO 9249 88.0 HP 65.0 kW Less
净峰值功率 - 2000 rpm - EEC 80/1269 88.0 HP 65.0 kW Less
扭矩储备 - 1200 rpm - 净值 38% 38% Less
最大扭矩 - 1400 rpm 291.0 ft·lbf 394.0 N·m Less
缸径 4.1 in 105.0 mm Less
冲程 5.0 in 127.0 mm Less
排量 268.5 in³ 4.4 l Less
备注(1) 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
备注(2) 海拔低于 2286 m 时可以保持其额定功率。 自动减额功能保护液压和变速箱系统。 海拔低于 2286 m 时可以保持其额定功率。 自动减额功能保护液压和变速箱系统。 Less

重量

工作重量 - 标称 17615.0 lb 7990.0 kg Less
工作重量 - 最大 19312.0 lb 8760.0 kg Less

液压系统

类型 闭心式 闭心式 Less
泵类型 可变流量轴向活塞泵 可变流量轴向活塞泵 Less
泵最大排量 34.9 gal/min 132.0 l/min Less
系统压力 - 反铲 3626.0 psi 250.0 bar Less
系统压力 - 装载机 3626.0 psi 250.0 bar Less

噪声级别

驾驶室内部 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
驾驶室外部 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

变速箱

注意 配备了 16.9×28 后轮胎时,两轮驱动挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 配备了 16.9×28 后轮胎时,两轮驱动挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 Less
动力换向变速箱 - 前进 1 档 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 2 档 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 3 档 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
动力换向变速箱 - 前进 4 档 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 1 档 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 2 档 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 3 档 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
动力换向变速箱 - 倒车 4 档 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 5.8 美制加仑 22.0 l Less
燃油箱 42.3 美制加仑 160.0 l Less
发动机机油 - 带滤清器 2.3 美制加仑 8.8 l Less
变速箱 - 动力换向 - 全轮驱动 4.0 美制加仑 15.0 l Less
后轴 3.8 美制加仑 14.5 l Less
后轮轴 - 行星齿轮 0.4 美制加仑 1.5 l Less
前轮轴(全轮驱动) 2.9 美制加仑 11.0 l Less
前轮轴(全轮驱动)– 星形齿轮 0.2 美制加仑 0.7 l Less
液压系统 28.0 美制加仑 106.0 l Less
液压油箱 10.6 美制加仑 40.0 l Less

重量*

工作重量 - 预计 17615.0 lb 7990.0 kg Less
工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 19312.0 lb 8760.0 kg Less
配重 – 基本 254.0 lb 115.0 kg Less
中等配重 529.0 lb 240.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载机铲斗 – 通用型 254.0 lb 115.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载机铲斗 – 多用途型 0.0 lb 0.0 kg Less
注意 *机器配置 – 标准发动机、标准斗杆、标准驾驶室(带空调)、全轮驱动标准换档变速箱、0.96 m³ 多用途型装载机铲斗、610 mm 标准负荷挖掘铲斗、12.5/80-18 和 16.9-28 轮胎、无配重、80 kg 操作员以及满载燃油箱。 *机器配置 – 标准发动机、标准斗杆、标准驾驶室(带空调)、全轮驱动标准换档变速箱、0.96 m³ 多用途型装载机铲斗、610 mm 标准负荷挖掘铲斗、12.5/80-18 和 16.9-28 轮胎、无配重、80 kg 操作员以及满载燃油箱。 Less

轮轴 – 全轮驱动(AWD)

功能(1) 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 Less
功能(2) AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 AWD 采用外部终传动,便于维护。 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 AWD 采用外部终传动,便于维护。 Less
功能(3) AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 另外,还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,可以实现更高的机动性。 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 另外,还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,可以实现更高的机动性。 Less

轮轴额定值

前轮轴(全轮驱动)– 静态 50581.0 lb 22943.0 kg Less
前轮轴(全轮驱动)– 动态 20232.0 lb 9177.0 kg Less
后轮轴 - 静态 42152.0 lb 19120.0 kg Less
后轮轴 - 动态 16861.0 lb 7648.0 kg Less

转向

类型 前轮 前轮 Less
动力转向 静液压 静液压 Less
AWD 油缸,一(1)个双作用 – 缸径 2.6 in 65.0 mm Less
AWD 油缸,一(1)个双作用 – 冲程 4.7 in 120.0 mm Less
AWD 油缸,一(1)个双作用 – 连杆直径 1.4 in 36.0 mm Less
回转圈 - 全轮驱动(内轮不制动)– 前轮外侧 26.8 ft 8.18 m Less
回转圈 - 全轮驱动(内轮不制动)– 最宽装载机铲斗外侧 36.0 ft 10.97 m Less

制动器

类型 全封闭液压助力多盘式制动器。 全封闭液压助力多盘式制动器。 Less
功能(1) 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 Less
功能(2) 完全封闭油封。 完全封闭油封。 Less
功能(3) 自动调节。 自动调节。 Less
功能(4) 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 Less
功能(5) 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 Less
功能(6) 符合 ISO 3450:1996 要求。 符合 ISO 3450:1996 要求。 Less

机器尺寸 - 通用型 - 1.05 m3

总长度 - 行驶位置 225.4 in 5726.0 mm Less
总运输长度 223.5 in 5678.0 mm Less
总运输高度 - 4.3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
总宽度 - 不含装载机铲斗 92.4 in 2346.0 mm Less
高度 - 驾驶室/顶篷顶部 113.0 in 2869.0 mm Less
高度 - 排气管顶部 106.9 in 2716.0 mm Less
后轴 - 中心线至前格栅 106.6 in 2708.0 mm Less
轴距 - 全轮驱动 86.6 in 2200.0 mm Less
注意 除非另有说明,否则所示的尺寸和性能规格适用于配备以下各项的机器:12.5/80-18 SGL 前轮胎、16.9-28c 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(配有 610 mm 标准负荷铲斗)、1.05 m³ 通用型装载机铲斗和标配设备。 除非另有说明,否则所示的尺寸和性能规格适用于配备以下各项的机器:12.5/80-18 SGL 前轮胎、16.9-28c 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(配有 610 mm 标准负荷铲斗)、1.05 m³ 通用型装载机铲斗和标配设备。 Less

机器尺寸 - 多用途型 - 0.96 m3

总长度 - 行驶位置 223.7 in 5682.0 mm Less
总运输长度 223.4 in 5675.0 mm Less
总运输高度 - 4.3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
总宽度 - 不含装载机铲斗 92.4 in 2346.0 mm Less
高度 - 驾驶室/顶篷顶部 113.0 in 2869.0 mm Less
高度 - 排气管顶部 106.9 in 2716.0 mm Less
后轴 - 中心线至前格栅 106.6 in 2708.0 mm Less
轴距 - 全轮驱动 86.6 in 2200.0 mm Less
注意 除非另有说明,否则所示的尺寸和性能规格适用于配备以下各项的机器:12.5/80-18 SGL 前轮胎、16.9-28c 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(配有 610 mm 标准负荷铲斗)、1.05 m³ 通用型装载机铲斗和标配设备。 除非另有说明,否则所示的尺寸和性能规格适用于配备以下各项的机器:12.5/80-18 SGL 前轮胎、16.9-28c 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(配有 610 mm 标准负荷铲斗)、1.05 m³ 通用型装载机铲斗和标配设备。 Less

装载机铲斗尺寸和性能:通用型 - 1.05 m3

负载能力 37.08 ft³ 1.05 m³ Less
宽度 89.1 in 2262.0 mm Less
最大高度时的提升能力 7959.0 lb 3610.0 kg Less
提升挖掘力 12243.0 lbf 54.46 kN Less
倾斜挖掘力 12122.0 lbf 53.92 kN Less
倾翻负载 - 挖掘点 15459.0 lb 7012.0 kg Less
最大铰链销高度 135.7 in 3447.0 mm Less
最高点处的卸载角度 46° 46° Less
最大角度时的卸载高度 107.6 in 2733.0 mm Less
最大角度时的卸载距离 35.4 in 900.0 mm Less
处于地面时的最大铲斗翻转角 38° 38° Less
挖掘深度 3.5 in 88.0 mm Less
最大切入角 113° 113° Less
格栅至铲斗铲刃,运载位置 58.3 in 1482.0 mm Less
最大工作高度 172.0 in 4368.0 mm Less
铲斗重量 - 不含铲齿和铲叉 944.0 lb 428.0 kg Less

装载机铲斗尺寸和性能:多用途型 - 0.96 m3

负载能力 33.9 ft³ 0.96 m³ Less
宽度 89.1 in 2262.0 mm Less
最大高度时的提升能力 7661.0 lb 3475.0 kg Less
提升挖掘力 12140.0 lbf 54.0 kN Less
倾斜挖掘力 13596.0 lbf 60.48 kN Less
倾翻负载 - 挖掘点 15675.0 lb 7110.0 kg Less
最大铰链销高度 135.7 in 3447.0 mm Less
最高点处的卸载角度 46° 46° Less
最大角度时的卸载高度 108.8 in 2764.0 mm Less
最大角度时的卸载距离 32.5 in 825.0 mm Less
处于地面时的最大铲斗翻转角 39° 39° Less
挖掘深度 5.8 in 147.0 mm Less
最大切入角 116° 116° Less
格栅至铲斗铲刃,运载位置 57.1 in 1450.0 mm Less
最大工作高度 172.0 in 4368.0 mm Less
铲斗重量 - 不含铲齿和铲叉 1347.0 lb 611.0 kg Less

反铲尺寸和性能 - 标准斗杆 - 4.3 m

挖掘深度 - SAE 最大值 162.2 in 4119.0 mm Less
挖掘深度,制造商最大值 185.4 in 4709.0 mm Less
挖掘深度 - 2440 mm 水平底部 147.4 in 3743.0 mm Less
挖掘深度 - 600 mm 水平底部 161.2 in 4094.0 mm Less
挖掘深度,600 mm 水平底部,制造商 183.9 in 4670.0 mm Less
平地伸展距离(从回转枢轴算起) 220.8 in 5609.0 mm Less
最大工作高度 225.2 in 5719.0 mm Less
装载高度 158.7 in 4031.0 mm Less
装载伸出距离 58.1 in 1477.0 mm Less
回转弧 180° 180° Less
铲斗旋转 205° 205° Less
稳定器总宽度 88.3 in 2242.0 mm Less
铲斗挖掘力 12864.0 lbf 57.22 kN Less
斗杆挖掘力 7934.0 lbf 35.29 kN Less

Product Link™

充分发挥 Cat® 挖掘装载机的性能。 Product Link 允许快速访问重要信息,例如机器位置、工作小时数、机器错误代码和燃料消耗量,以帮助您最大限度地提高机器性能。

驾驶室和控制装置

Cat 挖掘装载机采用新型驾驶室,为操作员提供了舒适且易于使用的操作员环境。 由于可为操作员量身定制与众不同的个人体验,这款全新驾驶室能让操作员更加舒适地工作,并享受当今挖掘装载机的最新技术。

强大的液压系统

F2 系列机器对市场产生了不小的冲击。 性能极佳的液压系统中提供较高的泵流量,使得操作员动动手指即可实现优异的液压性能。

动力传动系

426F2 配备了我们久经考验的 Cat 3054C 发动机,并且与 Cat 四速手动变速箱完美搭配。 这使得 426F2 可以达到 40 km/h 的道路行驶速度。

426F2 标配设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 顶篷

轮胎/转向/制动器
  • 两轮驱动
  • 100% 差速锁
  • 液压助力制动器(双踏板)
  • 16 英寸轮胎(前部)– 双轮驱动
  • 18 英寸轮胎(前部)– 全轮驱动
  • 28 英寸轮胎(后部)

发动机/变速箱
  • 750 CCA 免维护蓄电池(标配)
  • 铰链式散热器装置方便清除碎屑
  • Cat 3054C 发动机 68.5 kW(93 hp)
  • 4 速手动变速箱

输入
  • 机械操纵杆控制装置
  • 静液压动力转向

其他工装
  • 工具存储箱
  • 运输系紧装置

护罩
  • 装载机安全支撑

动臂、斗杆和连杆 – 反铲
  • 标准斗杆(4.26 m)
  • 回转运输锁
  • 动臂运输锁

液压系统
  • 液压泵(132 L/min)
  • 侧移锁(电子液压)
  • 液压油冷却器

液压系统 – 装载机
  • 装载机浮动限位
  • 平行提升

电气系统
  • Product Link,蜂窝
  • 倒车报警

426F2 选装设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 标准驾驶室

轮胎/转向/制动器
  • 四轮驱动

其他工装
  • 115 kg 配重
  • 240 kg 配重

护罩
  • 传动轴护罩

液压系统 – 反铲
  • 单向液压管路
  • 液压快速断开接头(扭转连接)

电气系统
  • 旋转标志灯