< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

多功能性、人机工程学设计、高性能、燃油经济性、可靠耐用的结构是 424B 挖掘装载机的驱动因素。 开阔的视野、操作省力的控制裝置、宽敞舒适的驾驶室以及众多其他功能使 424B 成为行业领先的挖掘装载机。

发动机

单位:
净功率 67.0 HP 50.0 kW Less
发动机型号 KOEL/4R - 1040 T 涡轮增压式 KOEL/4R - 1040 T 涡轮增压式 Less
发动机排量 244.09 in³ 4.16 l Less
总功率 76.0 HP 57.0 kW Less
缸径 4.13 in 105.0 mm Less
冲程 4.72 in 120.0 mm Less

重量

工作重量 - 标称 16976.0 lb 7700.0 kg Less

工作技术规格 - 反铲

挖掘深度 - 标准 15.93 ft 4854.0 mm Less
斗杆挖掘力 - 标准 7845.83 lb 34.9 kN Less
自回转枢轴的伸距 18.49 ft 5637.0 mm Less
装载伸出距离 5.72 ft 1742.0 mm Less
装载高度 12.18 ft 3712.0 mm Less
铲斗容量 - 标准 0.31 yd³ 0.24 m³ Less
铲斗宽度 - 标准 30.0 in 762.0 mm Less
铲斗挖掘力 - 标准 11712.54 lb 52.1 kN Less

液压系统

液压泵容量 30.38 gal/min 115.0 l/min Less
液压系统压力 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
类型 闭心式 闭心式 Less
泵类型 可变流量轴向活塞 可变流量轴向活塞 Less

工作技术规格 - 装载机

45 度时的卸载高度 8.64 ft 2633.0 mm Less
挖掘深度 3.07 in 78.0 mm Less
最高点时的提升能力 5326.36 lb 2416.0 kg Less
铲斗容量 - 通用型 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
铲斗挖掘力 - 通用型 8745.07 lb 38.9 kN Less

回转圈:墙到墙

外侧前轮 26.57 ft 8.1 m Less
外侧最宽装载机铲斗 35.43 ft 10.8 m Less

尺寸

运输总长度 228.0 in 5796.0 mm Less
总长度(装载机在地面上) 227.0 in 5775.0 mm Less
运输总高度 144.0 in 3650.0 mm Less
总宽度 95.0 in 2422.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 114.0 in 2885.0 mm Less
至排气管顶部的高度 106.3 in 2700.0 mm Less
至装载机铰链销的高度 20.08 in 510.0 mm Less
离地间隙 15.0 in 382.0 mm Less
后轴中心线至前格栅 102.87 in 2613.0 mm Less
前轮距 69.0 in 1742.0 mm Less
后轮距 66.0 in 1670.0 mm Less
轴距 81.0 in 2065.0 mm Less

维修加注

冷却系统 3.96 美制加仑 15.0 l Less
燃油箱 33.81 美制加仑 128.0 l Less
带机油滤清器的发动机 3.17 美制加仑 12.0 l Less
变速箱 1.85 美制加仑 7.0 l Less
后轴(包括行星齿轮) 4.49 美制加仑 17.0 l Less
液压油箱 10.04 美制加仑 38.0 l Less

轮胎

标准前部 管,9 x 16 - 16 PR 管,9 x 16 - 16 PR Less
标准后部 管,16.9 x 28 - 12 PR 管,16.9 x 28 - 12 PR Less
可选后部(重负荷) 管,14 x 25 - 20 PR 管,14 x 25 - 20 PR Less

变速箱

前进 - 1 档 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
前进 - 2 档 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
前进 - 3 档 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
前进 - 4 档 23.8 mile/h 38.3 km/h Less
倒车 - 1 档 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
倒车 - 2 档 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
倒车 - 3 档 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
倒车 - 4 档 23.8 mile/h 38.3 km/h Less

发动机

液压系统

操作台

动力传动系

装载机

反铲

维修保养方便性

工装机具

电气系统

客户支持

424B 标配设备

仪表
  • 冷却液温度
  • 燃油油位
  • 转速表
  • 计时表
  • 变矩器机油温度
  • 机油温度

指示器
  • 空气滤清器保养
  • 制动器接通
  • 发动机冷却液
  • 液压油液位目测表
  • 机油压力