PM102 - Track

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

采用 ACERT 技术的 Cat C7 发动机

推进系统

转子传动

转子

主集料输料带

折叠式前卸料输料带

概述

新型 PM102为履带式底盘系统,产能有了提高,性能得到优化并简化了维修,使得其在严苛的铣刨应用中可实现高产。

重量

单位:
水箱为满时的工作重量 47746.0 lb 21655.0 kg Less
水箱为空时的装运重量 44187.0 lb 20043.0 kg Less

操作技术规格

内转弯半径 6.3 ft 1.92 m Less
工作速度 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
最高行驶速度 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

发动机

发动机型号 采用 ACERT 技术的 C7 采用 ACERT 技术的 C7 Less
Gross Power 330.0 HP 247.0 kW Less

尺寸

工作长度 - 传送带展开 36.45 ft 11.11 m Less
工作宽度 8.37 ft 2.55 m Less
最大工作高度 16.89 ft 5.15 m Less
最小工作高度 9.84 ft 3.0 m Less
最大装料高度 15.425 ft 4.7 m Less
装运长度 - 基本机器 19.35 ft 5.9 m Less
装运最大高度 9.77 ft 2.98 m Less
吊臂高度 - SAE 4'(1.22 m)伸出时至抓地齿末端的高度 copy copy 8.37 ft 2.55 m Less
装运长度 - 输送装置折叠 30.58 ft 9.32 m Less

转子组件

铣刨宽度 39.4 in 1000.0 mm Less
最大刨削深度 13.0 in 330.0 mm Less
刨削刀头数量 97 97 Less

传送带系统

集料传送带速度 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
集料输料带宽度 21.6 in 600.0 mm Less
卸载传送带长度 23.6 ft 6.3 m Less
卸载传送带宽度 23.6 in 600.0 mm Less
卸载传送带最大速度 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
卸载输料带摆动角度(自中心) 60.0 度 60.0 度 Less

维修加注容量

燃油箱容量 158.5 美制加仑 600.0 l Less

保养加注容量

喷水系统 333.0 美制加仑 1260.0 l Less