切割系统
铣刨宽度 | 51.2 in 1300 mm |
最大铣刨深度 | 13 in 330 mm |
转子转速 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
刨削刀头数量 | 111 111 |
PM313 是一款易于操控的高效铣床,切割宽度为 1300 mm(51.2 in),可在精确的控制下对沥青和混凝土路面执行单程全深清理作业。
采用符合人机工程学设计的工作区,可以更好地看到切割区域,让操作员在舒适工作的同时还可随时掌握各种情况。
通过集成技术、System K 转子,以及兼具速度和可操控性的轮式底盘系统实现完美切割。
易于进入的维修区域、选装转子旋转设备和方便的零件供货,让维护更加轻松快捷。
铣刨宽度 | 51.2 in 1300 mm |
最大铣刨深度 | 13 in 330 mm |
转子转速 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
刨削刀头数量 | 111 111 |
额定功率 | 330 HP 246 kW |
发动机 | C9.3 C9.3 |
最大行驶速度 | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
最大铣刨速度 | 108 ft/min 33 m/min |
工作重量 | 47115 lb 21371 kg |
运输重量 | 43561 lb 19759 kg |
工作长度 - 传送带展开 | 36.45 ft 11.11 m |
工作宽度 | 8.33 ft 2.54 m |
顶篷高度 | 12.3 ft 3.75 m |
最大装料高度 | 15.42 ft 4.7 m |
最小右侧切割半径 | 6.56 ft 2 m |
最小左侧切割半径 | 13.88 ft 4.23 m |
传送带摆动角度 | 偏离中心位置 60 度 偏离中心位置 60 度 |
运输长度 | 30.58 ft 9.32 m |
运输宽度 | 8.33 lb/in 2.54 m |
运输高度 | 9.84 ft 3 m |
发动机机油 | 7.9 gal(美制) 30 l |
冷却系统 | 16.4 gal(美制) 62 l |
柴油机尾气处理液(DEF)箱 | 5.8 gal(美制) 22 l |
喷水系统箱 | 332.9 gal(美制) 1260 l |
燃油箱 | 158.5 gal(美制) 600 l |
液压油箱 | 15.6 gal(美制) 59 l |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。