冷铣刨机 PM822 动力更强,产量更高

性能概览

性能高效
操控一流
舒适的工作环境
经久耐用的切割系统
借助集成技术提高精度 
System K 转子
维修简便

产品技术规格适用产品 PM822

切割系统

动力传动系

重量

尺寸

维修保养加注容量

PM822 标配设备

操作员环境

  • 地面控制键盘
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(单屏)
  • 12 伏电源插座

CAT CONNECT 技术

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

传送带

  • 润滑脂张紧装置
  • 物料清理强化功能

转子系统

  • 自动切入
  • 自动转换功能
  • 障碍物跨越
  • 三种切割速度

动力传动系

  • 自动发动机怠速控制
  • 大容量冷却系统
  • 双推进泵
  • 自动负载控制

液压系统

  • 双泵液压推进系统
  • 牵引力控制

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S)取样口
  • 动力机罩
  • 平台发动机机油尺
  • 转子腔室喷水系统
  • 空气压缩机
  • 辅助传动系统
  • 3400 L(898 gal)车载水箱
  • 侧面注水阀

安全与保护装置

  • 平台扶手
  • 信号/警报喇叭
  • 卤素工作灯

PM822 选装设备

操作员环境

  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(双屏)
  • 液压折叠顶篷
  • 空气悬浮座椅
  • 挡风玻璃

CAT CONNECT 技术

  • 内侧滑板
  • 声波传感器(平均线或标线)
  • 地面坡度控制和显示屏

传送带

  • 除尘系统
  • 远程摄像头(装载传送带)

转子系统

  • System K 转子 - 粗调(25 mm)
  • System K 转子 - 粗调(18 mm)
  • System K 转子 - 精调(8 mm)
  • System K 转子 - 微调(6 mm)
  • System H 转子 - 微调(6x2 mm)
  • 金刚石刀头
  • 刨削刀头桶托盘
  • 气动刀头拆卸工具
  • 刀座拔出器
  • 转子旋转设备

动力传动系

  • CE 认证

液压系统

  • 水箱输油泵
  • 输油泵

维修和保养

  • 高压冲洗
  • 低压冲洗
  • 附加喷洒杆

安全与保护装置

  • LED 工作灯(固定式、挂柱式、磁附式安装)
  • 警告标志灯(固定式或磁附式安装)
  • 卡车信号灯
  • 远程摄像头(后装、前装或磁附式安装)

了解 PM822 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  PM822

查看更多优惠