< 后退
谢谢! 您的产品信息已准备就绪,可供下载。
Cat® CW16 是一款标准 9 轮充气滚轮压路机,并且客户可以选择增至 11 轮。 它提供 5200 kg 至 15000 kg(11484 lb - 33069 lb)的工作重量范围,拥有出色的多功能性和性能。 该机器配备了高效的 Cat C3.4B 发动机,在斜坡上和处理软质材料时可提供平稳可靠的性能。
九个橡胶轮胎可提供 1754 mm(69")的总压实宽度和 36 mm(1.4")的重叠 11 个轮的选件提供 2132 mm(84")的压实宽度。 提供斜交轮胎或子午线轮胎供选择。
在 9 个轮的机器上,配重选件提供的每个车轮的负载介于 0.58 至 1.67 公吨之间;在 11 个轮的机器上,每个车轮的负载介于 0.48 至 1.35 公吨之间。 水密配重舱配有隔板式舱室,可防止振荡。
一些功能可帮助防止物料粘在轮胎上。 喷水系统包括泵、三重过滤组件和用于各个轮胎的专用喷嘴。 弹簧式自调节铲运机可帮助去除碎屑和防止碎屑堆积。 标准椰衣垫增强整个轮子表面上的水分配。 选装的隔热挡板可吸收轮子周围的热量,创造更温暖的环境,帮助防止出现堆积。
摆动式前轮优化每个车轮下的压实效果,并消除较软区域的架桥现象。
LCD 提供机器控制的视觉参考,使操作员可以了解何时进行调整。 该显示屏可定制,以便支持多种语言选项。 按钮控件让操作变得简单,并使操作员能够修改发动机转速、行驶速度和喷水功能。
C3.4B 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 排放标准,并提供 75 kW(100.5 hp)的功率。
自动速度控制使操作员能够维持一致的速度,从而实现最佳性能。
省油模式将发动机转速改为 1900 rpm,在此模式下,以较低油耗获得最高性能。 rpm 转速下降还会降低噪声级别,提高操作员的舒适度。
最佳的生命周期价值,配备高效的发动机和坚固耐用的橡胶轮胎,既降低了生命周期运营成本,又提高了利润率。
标准 500 小时换油周期、长效冷却液、省油模式和生物降解油使计划中所需维修的间隔延长。