< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CB68B 是一款 14 公吨的振动压路机,配有 2130 mm(84")钢轮。 这款高产机型可以提供优异的沥青层密度、开阔的视野、一流的舒适度、燃油效率极高的省油模式以及业界领先的喷水系统。 它可以配备具有温度测绘和压实趟数测绘功能的 Cat 压实控制装置以及“机器对机器”通信功能,以获得更高效的性能。

重量

单位:
标准 - 工作重量 31162.0 lb 14180.0 kg Less
最大工作重量 34789.0 lb 15780.0 kg Less
静线压力 184.0 lb/in 32.9 kg/cm Less

工作参数

标准压实宽度 84.0 in 2130.0 mm Less
离地间隙 11.5 in 292.0 mm Less

操作技术规格

路缘间隙 28.0 in 723.0 mm Less
最大压实宽度 92.0 in 2337.0 mm Less
钢轮偏移 6.0 in 170.0 mm Less

行驶速度

4.5 mile/h 7.0 km/h Less
8.0 mile/h 13.0 km/h Less

Engine

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less
Engine Model 采用 ACER 技术的 C4.4 发动机 采用 ACER 技术的 C4.4 发动机 Less

尺寸

总长 15.5 ft 4742.0 mm Less
轮距 11.3 ft 3650.0 mm Less
总宽度 92.0 in 2335.0 mm Less
Height w/ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
碾轮宽度 84.0 in 2130.0 mm Less

振动系统

最大振幅 0.041 in 1.03 mm Less
最大激振力 31069.0 lb 138.2 kN Less
最大频率 3800.0 V/m 63.3 Hz Less
最小振幅 0.012 in 0.26 mm Less
每钢轮激振力 – 最小 16950.0 lb 75.4 kN Less
最小频率 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 66.0 美制加仑 250.0 l Less

箱体容积

水箱容积 264.0 美制加仑 1000.0 l Less

绝佳的视野与控制

振动系统选择

Cat 压实控制装置

平稳运行的动力传动系