CB2.9 多功能压路机

双钢轮振动压路机 CB2.9

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率
30.7 HP
22.9 kW
最大工作重量
7230 lb
3278 kg
静态线性负载
69.5 lb/in
12.4 kg/cm

概述

更大覆盖范围

CB2.9 是一种多用途机型,可在小型作业中单纯用作振动压路机,也可以在大型作业中用作高产量压路机的辅助压路机。机器的钢轮宽度为 1300 mm(51 in),提供了更好的生产能力。高振幅和钢轮宽度使其能够实现每天数吨的生产速度,对于路肩、小型停车场、车道扩建或其他类似规模作业而言是理想之选。

产品技术规格适用产品 CB2.9

最大工作重量 7230 lb 3278 kg
工作重量 5952 lb 2700 kg
静态线性负载 69.5 lb/in 12.4 kg/cm
钢轮偏置 1.5 in 40 mm
行驶速度 - 最大 7.5 mile/h 12 km/h
标准压实宽度 51 in 1300 mm
总功率 30.7 HP 22.9 kW
发动机型号 C1.5 C1.5
总宽度 56 in 1412 mm
高度 — ROPS 106 in 2700 mm
轴距 71 in 1800 mm
总长度 101 in 2575 mm
标准振幅 - 高 0.022 in 0.56 mm
每钢轮离心力 – 最小 3485 lb 15.5 kN
每钢轮离心力 – 最大 7846 lb 34.9 kN
频率 60/48 Hz(3600/2880 vpm) 60/48 Hz(3600/2880 vpm)
喷水箱容量 52.8 美制加仑 200 l
燃油箱容量 15.9 美制加仑 60 l

CB2.9 选装设备

镇流器

蓄电池断路开关

生物液压油

保险杠

折叠式顶篷

杯架

定制喷漆

双推杆

刮板预留装置

LED 灯

折叠式 ROPS

带操作员就位开关的座椅

滑动座椅

牵引力控制

了解 CB2.9 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  CB2.9

查看更多优惠