直观的控制装置
直观的多功能控制面板,带有防破坏保护装置,实现出色的性能和保护。易于查看的模拟显示器和控制面板上醒目的 LED 灯,不论在白天还是夜晚都可以方便地操作。
模拟显示器
模拟显示器可用于快速查看燃油油位、冷却液温度和工时计,方便操作员和检修人员掌握机器状况的信息。
夜间操作
行驶灯和工作灯包括带有转向信号的前车灯,带有转向信号的单个后工作灯,以及警告标志灯,方便操作员查看周边环境。
可折叠 ROPS 和顶篷
强劲的提升油缸使得一个人便可以完成 ROPS 的升起和降下而无需使用工具。可折叠顶篷与固定式和可折叠 ROPS 兼容。
振动钢轮
振动系统配有振动自动解除功能,当推杆位于空档位置时自动解除振动。可以仅在前钢轮振动,也可以在两个钢轮处振动。轮轴采用独特的偏心配重设计,加快启动和停止时间,并将轴承保养周期延长到 3 年或 3000 小时。
频率选择
两种频率选择提供了出色的压实性能和低噪音水平。有 60 Hz(3600 vpm)和 48 Hz(2880 vpm)可供选择。
钢轮偏置功能
40 mm(1.5“)钢轮偏置功能增强了机器在靠近路缘时的控制能力,提供更大的覆盖范围。
性能增强特点
带保护的喷洒杆设计用于抵御大风,而低水位指示灯可让操作员了解水位信息。单个水箱容量为 200 L(53 加仑),在两次加注之间可提供更长的操作时间。间歇和连续模式提供了更好的控制和效率。水箱内、水泵前、喷嘴中进行三重过滤,增强了可靠性。单点排放和过滤水简化了维修。
弹簧式刮刀
弹簧式刮刀可保持钢轮清洁,实现均匀喷洒,节省用水量。坚固的可回缩铰链帮助保持与钢轮的接触,并在行驶时回缩以减少不必要的磨损。刮刀位于每个钢轮的前部和后部。
动力强劲的 Cat 发动机
电子控制模块(ECM)帮助实现安全操作。Cat C1.5 发动机包括电子输油泵以及燃油箱,油箱规格为运行时间 8 到 12 个小时。两种发动机速度设置,使得操作员可以针对特定应用和环境进行自定义。
牵引力控制
牵引力控制选件采用销接式设计,安装快速方便。现场改装可在一个小时内完成。
高温环境冷却
冷却系统在发动机达到 80% 负载的情况下,环境冷却能力为 49°C(120°F)。液压驱动的风扇电机可以变速并降低噪音水平。