直观的控制布局
直观的多功能控制面板提供防破坏保护,实现更佳的性能。控制面板上安装了便于查看的模拟显示屏和明亮的 LED 指示灯,白天、夜间均可方便操作。集成的防护盖可提供保护。
模拟显示屏
模拟显示屏提供了燃油油位、冷却液温度和工时针的相关信息供快速查阅,以使操作员和维修人员随时了解机器状况。
夜间操作
行驶和工作灯包括带转向信号灯的前灯、带转向信号灯的后工作灯以及警告标志灯,为操作员和周围环境带来清晰视野。
可折叠的 ROPS 和顶篷
强大的提升油缸,一个人不借助任何工具就能执行升降操作。折叠式顶蓬与折叠式 ROPS 兼容。
阅读更多
keyboard_arrow_right
振动钢轮和后部轮胎
振动系统配有振动自动解除功能,当操纵杆位于空档位置时自动解除振动。振动系统位于前钢轮上。轮轴采用独特的偏心配重设计,加快启动和停止时间,并将轴承维修周期延长到 3 年或 3000 小时。机器后部安装了 4 个充气轮胎,可以提供“揉捏”操作,从而产生平滑、紧致的表面。
频率选择
两种频率选择,提供卓越的压路性能和低噪声级别。可用选项分别为 60 Hz(3600 vpm)和 48 Hz(2880 vpm)。
钢轮偏移能力
40 mm(1.5")的钢轮偏移能力,提升了机器在路边的控制能力,同时提供更大的覆盖范围。
阅读更多
keyboard_arrow_right
性能增强功能
受保护的喷水杆使用防风设计,同时低水位指示器也会随时提醒操作员。一个容量为 200 L(52.8 加仑)的水箱,在两次加注之间可提供更长的操作时间。连续式与间歇式两种工作模式,提高了控制能力和效率。水箱内、水泵前、喷嘴中进行三重过滤,增强了可靠性。提供防冻选项,可在寒冷气候下提供保护;单个排放及过滤口,维修非常方便。
弹簧刮板
弹簧刮板能够保持钢轮始终清洁,实现均匀喷洒,节省用水量。坚固的可伸缩铰链有助于保持与钢轮的接触,并在道路上行驶时缩回以减少不必要的磨损。刮板位于每个钢轮的前部和后部。
阅读更多
keyboard_arrow_right
动力强劲的 Cat 发动机
电子控制模块(ECM)有助于实现稳定操作。Cat C1.5 发动机包含一个电动输油泵和一个油箱,可供运行 8-12 小时。两种发动机转速设置使操作员能够根据具体应用和环境进行自定义。
牵引力控制
牵引力控制选件采用销接式设计,安装快速方便。1 小时内即可完成现场改装。
高温环境冷却系统
冷却系统让发动机在 49°C(120°F)、80% 负载的情况下也能正常运行。液压驱动风扇马达能够变速并降低噪声级别。
阅读更多
keyboard_arrow_right